Spring til hovedindholdet
Denmark
Vores varemærker
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Log ind: mySchneider
User name
Log ud
Vores varemærker
Tilmeld dig i dag
Få tilpassede produktværktøjer og services
Få adgang til uddannelse
Administrer supportsager
Opret og administrer dine ordrer (kun godkendte partnere)
Log ind
Opret konto
Læs om flere
fordele
0
antallet af dokumenter er
Cancel
Hovedmenu
Produkter
Hovedmenu
Software
Hovedmenu
Services
Hovedmenu
Løsninger
Hovedmenu
Boligejeren
Hovedmenu
Support
Hovedmenu
Virksomhed
Denmark
Vores varemærker
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Log ind:
mySchneider
Åbner i nyt vindue
User name
Log ud
Velkommen til Schneider Electrics website
Velkommen til vores website
Bliv på dette website
Vælg din lokation
Mouse over for zoom
Automatsikring iDPNN 3PN 25 A C
A9N21599
Udgået den:
9. feb. 2021
End-of-service den:
14. okt. 2021
Anbefalede udskiftninger
A9N21599 erstattes af:
1×
ACTI 9 iC40N 3PN C 25A MCB
A9P54725
EAN-nr: 3606480382703
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakke med genbrugspap
information_stroke
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
A9N21599 erstattes af: