Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
Automatsikring Acti9 C60H-DC C 20A 2P 500 VDC (IEC/EN 60947-2)
El-nr.:
3322801450

A9N61532

EAN-nr: 3606480424311
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
35
Use Better
Pakke med genbrugspap
information_stroke
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
information_stroke
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
53
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja