Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Industrielle strømforsyninger til DIN-skinne
Billede af: ABL8MEM05040 Schneider Electric
Udgået

ABL8MEM05040

El-nr.: 7563100275

Green premium brand logo
Billede af: ABL8MEM05040 Schneider Electric
Udgået
ABL8MEM05040
El-nr.: 7563100275
Green premium brand logo

Phaseo ABL8 Switch Mode strømforsyning 100-240 V AC, 5 V DC, 4 A, 20 W

Vis flere egenskaber
Forretningsmæssig status
Udgået den 07 oktober 2020
End-of-service snart den 21 december 2020
  • EAN-nr
    3389119405539
  • 687,00 DKK
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

ABL8MEM05040 erstattes af:
Produkt
Antal
ABLM1A05036
Antal
1
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.
  • Årsag til erstatning: Udgået
  • Udskiftningsdato: 30 april 2020
1
  • Egenskaber
    Produktserie
    Modicon Power Supply
    Produkttype
    Strømforsyning
    strømforsyningstype
    Reguleret switch mode
    Nominal input voltage
    100...240 V AC fase til fase, terminal(er): L1-L2
    100...240 V AC enkel faset, terminal(er): N-L1
    120...250 V DC
    indgangsspændingsgrænser
    85...264 V AC
    Mærkeeffekt i W
    20 W
    udgangsspænding
    5 V DC
    strømforsyningens udgangsstrøm
    4 A
    Produktinformationer
    input beskyttelsestype
    Integreret sikring (kan ikke udskiftes)
    indkoblingsstrøm
    20 A
    Antal moduler á 18 mm
    0.5 at 5 V DC
    effektivitet
    75 %
    Output voltage adjustment
    4.75...6.25 V justerbar
    effekttab i W
    6,7 W
    Strømforbrug
    0.35 A 240 V AC
    0.55 A 100 V AC
    resterende rippel
    250 mV
    output beskyttelse type
    Imod kortslutninger
    tilslutningsklemmer
    Skrue type terminaler: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm², (AWG 26...AWG 14) til indgangsklemmer
    Skrue type terminaler: 4 x 0.14...4 x 2.5 mm², (AWG 26...AWG 14) til udgangsklemmer
    status LED
    Output spænding: 1 LED (Grøn)
    dybde
    59 mm
    højde
    100 mm
    bredde
    54 mm
    Vægt
    0,195 kg
    udgangskobling
    Parallel
    Serier
    Mærkning
    CE
    montagevejledning
    35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne
    35 x 7.5 mm symmetrisk DIN skinne
    panel 2 skruer, diameter : 4 mm
    Driftsstilling
    Lodret
    Miljø
    Standarder
    CSA C22.2 No 60950-1
    UL 508
    productcertificeringer
    EAC
    TUV 60950-1
    RCM
    KC
    CCSAus
    CSA 22-2 No 950
    CULus 508
    Omgivelsesdata
    EMC i henhold til EN 55022 klasse B
    EMC i henhold til EN 61000-6-3
    EMC i henhold til EN/IEC 61000-6-2
    EMC i henhold til EN/IEC 61204-3
    Sikkerhed i henhold til EN/IEC 60950-1
    Sikkerhed i henhold til SELV
    driftshøjde
    2000 m
    IP kapslingsklasse
    IP20 i henhold til EN/IEC 60529
    temperatur ved drift
    -25…55 °C (without)
    55…70 °C (med reducering)
    Omgivelsestemperatur ved opbevaring
    -40…70 °C
    relativ fugtighed
    0…90 % igennem operation
    0…95 % i storage
    dielektrisk gennemslagsholdbarhed
    3000 V imellem indgang og udgang
    Forpakningsinformation
    Forpakning 1 vægt
    0,231 kg
    Forpakning 1 højde
    0,670 dm
    Forpakning 1 bredde
    0,730 dm
    Forpakning 1 længde
    1,000 dm
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium-produkt
    REACh-regulering
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
    EU RoHS-erklæring
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    Miljømæssige oplysninger
    Cirkularitetsprofil
    PVC-fri
    Ja
    Garanti
    Garanti
    18 months
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog9
    • Dansk7
    • English6
    • French5
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Spanish5
    Catalogue
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 7.7 MB
    Dato 06-07-20
    CAD
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    MOD.POWER SUPPLY 5V 4A (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    775.9 KB
    zip
    479.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 1.2 MB
    Dato 05-09-13
    Filer i dokument
    stp
    775.9 KB
    zip
    479.8 KB
    Certifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 179.1 KB
    Dato 06-09-17
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 403.7 KB
    Dato 15-01-16
    Instruktionsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 297.2 KB
    Dato 01-07-13
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    ABL8MEM05040 : ABL8MEM05040_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    ABL8MEM05040_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 03-12-20
    Beskrivelse
    ABL8MEM05040_ROHS_DECLARATION
    Kina RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    ABL8MEM05040 : ABL8MEM05040_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    ABL8MEM05040_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 03-12-20
    Beskrivelse
    ABL8MEM05040_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Overensstemmelseserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 390.1 KB
    Dato 02-05-16
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    ABL8MEM05040 : ABL8MEM05040_REACH_DECLARATION
    Beskrivelse
    ABL8MEM05040_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 03-12-20
    Beskrivelse
    ABL8MEM05040_REACH_DECLARATION
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.