Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Industrielle strømforsyninger til DIN-skinne
Billede af: ABLM1A05036 Schneider Electric

ABLM1A05036

Green premium brand logo
Billede af: ABLM1A05036 Schneider Electric
ABLM1A05036
Green premium brand logo

Modicon switchmode strømforsyning modular til DIN-skinne med 5 VDC 18 W-3,6 A udgang og 100-240 VAC 1-faset forsyning

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3606481500137
  • 755,00 DKK
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Produktserie
    Modicon Power Supply
    Produkttype
    Strømforsyning
    strømforsyningstype
    Reguleret switch mode
    variant option
    Modular
    kasplingsmateriale
    Kunststof
    Nominal input voltage
    100...240 V AC enkel faset
    100...240 V AC 2 faser
    indgangsspændingsgrænser
    90...264 V AC
    mærkeeffekt i W
    18 W
    udgangsspænding
    5 V DC
    strømforsyningens udgangsstrøm
    3,6 A