Spring til hovedindholdet
Denmark
Vores varemærker
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Log ind: mySchneider
User name
Log ud
Vores varemærker
Tilmeld dig i dag
Få tilpassede produktværktøjer og services
Få adgang til uddannelse
Administrer supportsager
Opret og administrer dine ordrer (kun godkendte partnere)
Opret konto
Log ind
Læs om flere
fordele
0
antallet af dokumenter er
Cancel
Hovedmenu
Produkter
Hovedmenu
Services
Hovedmenu
Løsninger
Hovedmenu
Boligejeren
Hovedmenu
Support
Hovedmenu
Virksomhed
Denmark
Vores varemærker
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Log ind:
mySchneider
Åbner i nyt vindue
User name
Log ud
Velkommen til Schneider Electrics website
Velkommen til vores website
Bliv på dette website
Vælg din lokation
Mouse over for zoom
Frekvensomformer ATV61 - 0.75kW 1HP - 380...480V - IP20
ATV61H075N4
Udgået den:
25. nov. 2022
Anbefalede udskiftninger
ATV61H075N4 erstattes muligvis af et eller flere af følgende produkter:
star_stroke
Føj til Mine produkter
1×
Frekvensomformer ATV630 - 0.75kW - 380...480V - IP21
ATV630U07N4
star_stroke
Føj til Mine produkter
1×
Frekvensomformer ATV630 - 1.5kW - 380...480V - IP21
ATV630U15N4
EAN-nr: 3389118080256
Kontakt salg
Kontakt support
Tilmeld dig nyhedsbrevet
ATV61H075N4 erstattes muligvis af et eller flere af følgende produkter: