Spring til hovedindholdet
Denmark
Vores varemærker
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Log ind: mySchneider
User name
Log ud
Vores varemærker
Tilmeld dig i dag
Få tilpassede produktværktøjer og services
Få adgang til uddannelse
Administrer supportsager
Opret og administrer dine ordrer (kun godkendte partnere)
Log ind
Opret konto
Læs om flere
fordele
0
antallet af dokumenter er
Cancel
Hovedmenu
Produkter
Hovedmenu
Software
Hovedmenu
Services
Hovedmenu
Løsninger
Hovedmenu
Boligejeren
Hovedmenu
Support
Hovedmenu
Virksomhed
Denmark
Vores varemærker
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Log ind:
mySchneider
Åbner i nyt vindue
User name
Log ud
Velkommen til Schneider Electrics website
Velkommen til vores website
Bliv på dette website
Vælg din lokation
Mouse over for zoom
Frekvensomformer ATV61 - 2.2kW 3HP - 200...240V - IP20
ATV61HU22M3
Udgået den:
22. aug. 2020
End-of-service den:
23. aug. 2021
Anbefalede udskiftninger
ATV61HU22M3 erstattes muligvis af et eller flere af følgende produkter:
1×
Frekvensomformer ATV630 - 2.2kW - 200…240V - IP21
ATV630U22M3
1×
Frekvensomformer ATV630 - 3kW - 200…240V - IP21
ATV630U30M3
EAN-nr: 3389119208116
ATV61HU22M3 erstattes muligvis af et eller flere af følgende produkter: