Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   EcoStruxure Motor kontrol konfigurator
Billede af: ATV630C31N4F Schneider Electric

ATV630C31N4F

El-nr.: 7565723346

Green premium brand logo
Billede af: ATV630C31N4F Schneider Electric
ATV630C31N4F
El-nr.: 7565723346
Green premium brand logo

Frekvensomformer315kW 3x400V IP21 gulvmodel

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3606485410807
  • 249.714,00 DKK
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Produktserie
    Altivar Proces ATV600
    Produkttype
    Frekvensomformer
    Produktspecifik applikation
    Proces og utilities
    Enhedens forkortelse
    ATV630
    Variant
    Standard version
    Anvendelse
    Asynkron motor
    Synchronous motors
    EMC filter
    Indbygget i henhold til EN/IEC 61800-3 category C3
    IP kapslingsklasse
    IP21 conforming to IEC 61800-5-1
    IP21 conforming to IEC 60529
    afkølingsmåde
    Tvangskøling
    tilslutningsfrekvens
    50...60 Hz - 5...5 %
    faseantal
    3 phases
    [Us] forsyningsspænding
    380...440 V - 15...10 %
    motoreffekt i kW
    315 kW (normal duty)
    250 kW (heavy duty)
    optagen strøm
    538 A ved 400 V (normal duty)
    432 A ved 400 V (heavy duty)
    566 A ved 380 V (normal duty)
    453 A ved 380 V (heavy duty)
    prospektiv kortslutningsstrøm Isc
    50 kA
    tilsyneladende effekt
    373 kVA ved 440 V (normal duty)
    299 kVA ved 440 V (heavy duty)
    vedvarende udgangsstrøm
    590 A ved 2.5 kHz til normal duty
    477 A ved 2.5 kHz til heavy duty
    maks. transient strøm
    649 A gennem 60 s (normal duty)
    715,5 A gennem 60 s (heavy duty)
    asynkron motorkontrol
    Konstant moment standard
    Variable moment standard
    Optimeret moment mode
    synkronmotorkontrol
    Permanent magnet motor
    Synchronous reluctance motor
    Output frequency
    0,0001…0,5 kHz
    hastighed drev output frekvens
    0,1…599 Hz
    nominel switching frekvens
    2.5 kHz
    frekens
    2.5...8 kHz with derating factor
    2...8 kHz adjustable
    sikkerhedsfunktion
    STO (safe torque off) SIL 3
    digital indgangslogik
    16 preset hastighed
    Protokol til kommunikationsport
    Ethernet
    Modbus serial
    Modbus TCP
    option kort
    Slot A: communication module, Profibus DP V1
    Slot A: communication module, Profinet
    Slot A: communication module, DeviceNet
    Slot A: communication module, Modbus TCP/EtherNet/IP
    Slot A: communication module, CANopen daisy chain RJ45
    Slot A: communication module, CANopen SUB-D 9
    Slot A: communication module, CANopen screw terminals
    Slot A/slot B: digital and analog I/O extension module
    Slot A/slot B: output relay extension module
    Slot A: communication module, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
    Communication module, BACnet MS/TP
    Communication module, Ethernet Powerlink
    Produktinformationer
    Udgangsspænding
    <= strømforsyning spænding
    midletidig strøm boost
    1.1 x In during 60 s (normal duty)
    1.5 x In during 60 s (heavy duty)
    motor kompensation
    Automatik uanset belastning
    Ikke tilgængelig i permanent magnet motor lov
    Kan blive undertrykt
    Justerbar
    accellerations- og nedreguleringsrampe
    Linear justerbar separat fra 0.01...9999 s
    bremsning ved stilstand
    Med DC indsprøjtning
    beskyttelsestype
    Thermal beskyttelse: Motor
    Safe torque off: motor
    Motor phase break: motor
    Thermal protection: drive
    Safe torque off: drive
    Overheating: drive
    Overcurrent between output phases and earth: drive
    Overload of output voltage: drive
    Short-circuit protection: drive
    Motor phase break: drive
    Overvoltages on the DC bus: drive
    Line supply overvoltage: drive
    Line supply undervoltage: drive
    Line supply phase loss: drive
    Overspeed: drive
    Break on the control circuit: drive
    frekvensopløsning
    Display enhed: 0.1 Hz
    Analog input: 0.012/50 Hz
    elektrisk tilslutning
    Control: removable screw terminals0.5...1.5 mm²
    Line side: M12 bar - 3 kabler 3 x 185 mm² maximum pr fase (normal duty)
    Line side: M12 bar - 4 kabler 3 x 120 mm² maximum pr fase (normal duty)
    Motor: M12 bar - 3 kabler 3 x 185 mm² maximum pr fase (normal duty)
    Motor: M12 bar - 4 kabler 3 x 120 mm² maximum pr fase (normal duty)
    Line side: M12 bar - 3 kabler 3 x 185 mm² maximum pr fase (heavy duty)
    Line side: M12 bar - 4 kabler 3 x 120 mm² maximum pr fase (heavy duty)
    Motor: M12 bar - 3 kabler 3 x 185 mm² maximum pr fase (heavy duty)
    Motor: M12 bar - 4 kabler 3 x 120 mm² maximum pr fase (heavy duty)
    Line side: M12 bar - 3 kabler 3 x 150 mm² minimum pr fase (normal duty)
    Line side: M12 bar - 4 kabler 3 x 95 mm² minimum pr fase (normal duty)
    Motor: M12 bar - 2 kabler 3 x 185 mm² minimum pr fase (normal duty)
    Motor: M12 bar - 3 kabler 3 x 120 mm² minimum pr fase (normal duty)
    Line side: M12 bar - 2 kabler 3 x 185 mm² minimum pr fase (heavy duty)
    Line side: M12 bar - 3 kabler 3 x 95 mm² minimum pr fase (heavy duty)
    Motor: M12 bar - 2 kabler 3 x 185 mm² minimum pr fase (heavy duty)
    Motor: M12 bar - 3 kabler 3 x 120 mm² minimum pr fase (heavy duty)
    stiktype
    RJ45 (on the remote graphic terminal) for Ethernet/Modbus TCP
    RJ45 (on the remote graphic terminal) for Modbus serial
    fysisk interface
    2-wire RS 485 for Modbus serial
    transmissions ramme
    RTU for Modbus serial
    transmissionsstørrelse
    10/100 Mbit/s for Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for Modbus serial
    exchange mode
    Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP
    dataformat
    8 bits, configurable odd, even or no parity for Modbus serial
    polaritetstype
    No impedance for Modbus serial
    antal adresser
    1…247 for Modbus serial
    tilgangsmetode
    Slave Modbus TCP
    forsyning
    External supply for digital inputs: 24 V DC (19…30 V), <1.25 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    Internal supply for digital inputs and STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    lokal indikering
    3 LEDs for local diagnostic
    3 LEDs (dual colour) for embedded communication status
    4 LEDs (dual colour) for communication module status
    1 LED (red) for presence of voltage
    bredde
    600 mm
    højde
    2150 mm
    dybde
    605 mm
    Vægt
    400 kg
    Analoge Indgange
    3
    analog indgangstype
    AI1, AI2, AI3 software-configurable voltage: 0...10 V DC, impedance: 30 kOhm, resolution 12 bits
    AI1, AI2, AI3 software-configurable current: 0...20 mA/4...20 mA, impedance: 250 Ohm, resolution 12 bits
    digital indgangsnummer
    8
    digital indgangstype
    DI1...DI6 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impedance: 3.5 kOhm
    DI5, DI6 programmable as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB safe torque off, 24 V DC (<= 30 V), impedance: > 2.2 kOhm
    Indgangsmuligheder
    DI1...DI6: discrete input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    DI5, DI6: discrete input level 1 PLC conforming to IEC 65A-68
    STOA, STOB: discrete input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    digital indgangslogik
    Positive logic (source) (DI1...DI6), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    Negative logic (sink) (DI1...DI6), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
    Positive logic (source) (DI5, DI6), < 0.6 V (state 0), > 2.5 V (state 1)
    Positive logic (source) (STOA, STOB), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    Analoge udgange
    2
    analog udgangstype
    Software-configurable voltage AO1, AO2: 0...10 V DC impedance 470 Ohm, resolution 10 bits
    Software-configurable current AO1, AO2: 0...20 mA, resolution 10 bits
    prøvevarighed
    2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - discrete input
    5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - discrete input
    5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog input
    10 ms +/- 1 ms (AO1) - analog output
    nøjagtighed
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 for a temperature variation 60 °C analog input
    +/- 1 % AO1, AO2 for a temperature variation 60 °C analog output
    linearitetsfejl
    AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maximum value for analog input
    AO1, AO2: +/- 0.2 % for analog output
    relæ output antal
    3
    relæ output type
    Configurable relay logic R1: fault relay NO/NC electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R2: sequence relay NO electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R3: sequence relay NO electrical durability 100000 cycles
    opdateringstid
    Relay output (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
    minimum sluttestrøm
    Relay output R1, R2, R3: 5 mA at 24 V DC
    maksimum sluttestrøm
    Relay output R1, R2, R3 on resistive load, cos phi = 1: 3 A at 250 V AC
    Relay output R1, R2, R3 on resistive load, cos phi = 1: 3 A at 30 V DC
    Relay output R1, R2, R3 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 250 V AC
    Relay output R1, R2, R3 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 30 V DC
    Adskillelse
    Mellem strøm og kontrol terminaler
    Variable speed drive application selection
    Bygnings HVAC Kompressor centrifugal
    Fødevarer Other application
    Mining mineral and metal Ventilator
    Mining mineral and metal Pumpe
    Olie og gas Ventilator
    Vand og spildevand Other application
    Bygnings HVAC Screw compressor
    Fødevarer Pumpe
    Fødevarer Ventilator
    Fødevarer Atomization
    Olie og gas Electro submersible pump (ESP)
    Olie og gas Vandpumpe
    Olie og gas Benzinpumpe
    Olie og gas Kompressor til refinery
    Vand og spildevand Centrifuge pump
    Vand og spildevand Positive displacement pump
    Vand og spildevand Electro submersible pump (ESP)
    Vand og spildevand Screw pump
    Vand og spildevand Lobe compressor
    Vand og spildevand Screw compressor
    Vand og spildevand Kompressor centrifugal
    Vand og spildevand Ventilator
    Vand og spildevand Transportbånd
    Vand og spildevand Mixer
    Motor power range AC-3
    250…500 kW at 380…440 V 3 phases
    Montagemåde
    Gulvmonteret
    Miljø
    isolationsmodstand
    > 1 MOhm 500 V DC for 1 minute to earth
    støjgrænse
    70 dB conforming to 86/188/EEC
    effekttab i W
    7810 W 2.5 kHz (normal duty)
    5700 W 2.5 kHz (heavy duty)
    volumen på køleluft
    1300 m3/h
    Driftsstilling
    Vertikal +/- 10 grad
    maximum THDI
    <48 % full load conforming to IEC 61000-3-12
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
    Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter level 4 i henhold til IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
    Conducted radio-frequency immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    Forureningsgrad
    2 conforming to EN/IEC 61800-5-1
    Vibrationsmodstand
    1.5 mm peak to peak (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Modstandsdygtighed overfor stød
    15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    relativ fugtighed
    5…95 % Uden kondensering i henhold til IEC 60068-2-3
    temperatur ved drift
    -15…40 °C (without derating)
    40…50 °C (with derating factor)
    Omgivelsestemperatur ved opbevaring
    -40…70 °C
    driftshøjde
    <= 1000 m uden tab
    1000...4800 m with current derating 1 % per 100 m
    Miljømæssige egenskaber
    Chemical pollution resistance class 3C3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    Dust pollution resistance class 3S3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    standarder
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Environment 2 category C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    Produktcertificeringer
    TÜV
    REACH
    CSA
    ATEX zone 2/22
    ATEX INERIS
    Mærkning
    CE
    Forpakningsinformation
    Forpakning 1 vægt
    485,000 kg
    Forpakning 1 højde
    218,500 cm
    Forpakning 1 bredde
    110,000 cm
    Forpakning 1 længde
    120,000 cm
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium-produkt
    REACh-regulering
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
    EU RoHS-erklæring
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    Miljømæssige oplysninger
    Cirkularitetsprofil
    WEEE
    Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog12
    • Dansk8
    • English9
    • Chinese6
    Catalogue
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 11.6 MB
    Dato 15-07-20
    Brugermanual
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    1) ATV630/ATV650 Getting Started User Guide (Version 03)
    Beskrivelse
    Getting Started with Altivar Process ATV600 ATV630/ATV650
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.8 MB
    Dato 30-11-17
    Beskrivelse
    Getting Started with Altivar Process ATV600 ATV630/ATV650
    Instruktionsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 2.5 MB
    Dato 24-04-19
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 2.1 MB
    Dato 01-02-19
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Version 00)
    Beskrivelse
    ATV600, ATV900 : Frame sizes 1 to 5ATV340 : Frame sizes 4 & 5
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 9.2 MB
    Dato 25-09-18
    Beskrivelse
    ATV600, ATV900 : Frame sizes 1 to 5ATV340 : Frame sizes 4 & 5
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 5.1 MB
    Dato 31-01-17
    Instruction Sheet : ATV600F & ATV900F Installation (Version 01)
    Beskrivelse
    For Floor Standing products
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 3.5 MB
    Dato 28-02-17
    Beskrivelse
    For Floor Standing products
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    ATV630C31N4F : ATV630C31N4F_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    ATV630C31N4F_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29-11-20
    Beskrivelse
    ATV630C31N4F_ROHS_DECLARATION
    Kina RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    ATV630C31N4F : ATV630C31N4F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    ATV630C31N4F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29-11-20
    Beskrivelse
    ATV630C31N4F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Miljøprofil for produkt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Version 01)
    Beskrivelse
    This table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.1 MB
    Dato 30-05-16
    Beskrivelse
    This table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    ATV630C31N4F : Frekvensomformer315kW 3x400V IP21 gulvmodel
    Beskrivelse
    Frekvensomformer315kW 3x400V IP21 gulvmodel
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29-11-20
    Beskrivelse
    Frekvensomformer315kW 3x400V IP21 gulvmodel
  • Vis mere
    View less

    Software og firmware

    Sprog
    • Alle sprog7
    • Dansk1
    • English7
    • Bulgarian1
    • Chinese2
    • Czech1
    • Finnish1
    • French2
    • German2
    • Greek1
    • Hungarian1
    • Italian2
    • Korean1
    • Norwegian1
    • Polish1
    • Portuguese2
    • Romanian1
    • Russian1
    • Slovak1
    • Spanish2
    • Swedish1
    • Thai1
    • Turkish2
    • Ukrainian1
    • Vietnamese1
    Software - udgivet
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 5.4 MB
    Dato 31-08-20
    SoMove (FDT Standalone) (Version V2.8.3)
    Filer i dokument
    exe
    330.1 MB
    Beskrivelse
    Requires additional device DTM libraries download from our website
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 330.3 MB
    Dato 07-10-20
    Filer i dokument
    exe
    330.1 MB
    Beskrivelse
    Requires additional device DTM libraries download from our website
    DTM files
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    Altivar Process ATV6xx DTM Library (Version V2.6.5)
    Filer i dokument
    Beskrivelse
    ATV600, The DTM libraries are installed individually, independently of the FDT container.The DTMs can be used in Schneider Electric environments:- SoMove- EcoStruxure Machine Expert, formerly known as SoMachine & Unity (Device-dependant) For other Languages, you can download a dedicated EXE file on https://www.se.com/ww/en/product-range/2714-somoveALWAYS INSTALL FIRST THE ENGLISH EXE
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 102.6 MB
    Dato 28-04-20
    Filer i dokument
    Beskrivelse
    ATV600, The DTM libraries are installed individually, independently of the FDT container.The DTMs can be used in Schneider Electric environments:- SoMove- EcoStruxure Machine Expert, formerly known as SoMachine & Unity (Device-dependant) For other Languages, you can download a dedicated EXE file on https://www.se.com/ww/en/product-range/2714-somoveALWAYS INSTALL FIRST THE ENGLISH EXE
    EDS filer
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Version V1.2.1)
    Beskrivelse
    on ATV32, ATV320, ATV340, ATV600, ATV900
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 106.6 KB
    Dato 06-12-18
    Beskrivelse
    on ATV32, ATV320, ATV340, ATV600, ATV900
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 53.7 KB
    Dato 30-08-16
    GDS filer
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 32.8 KB
    Dato 19-07-19
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 74 KB
    Dato 01-10-18
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.