Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: BMH1903P31A2A Schneider Electric

Vis alle Lexium 32 og motorer

Lexium 32 og motorer - BMH1903P31A2A

Servomotor

Billede af: BMH1903P31A2A Schneider Electric
Vis alle Lexium 32 og motorer
Lexium 32 og motorer - BMH1903P31A2A
Servomotor

Servomotor BMH - 65 Nm - 3500 rpm uden bremse IP65/IP67

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7565808672
  • EAN-nr
    3606485264271
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    Produkttype
    Servo motor
    enhedens korte navn
    BMH
    maks. Mekanisk hastighed
    3500 rpm
    vedblivende momentudfald
    43.2 N.m til LXM32.D72N4 24 A ved 400 V tre faset
    43.2 N.m til LXM32.D72N4 24 A ved 480 V tre faset
    57.6 N.m til LXM32MD85N4 32 A ved 400 V tre faset
    57.6 N.m til LXM32MD85N4 32 A ved 480 V tre faset
    65 N.m til LXM32MC10N4 40 A ved 400 V tre faset
    65 N.m til LXM32MC10N4 40 A ved 480 V tre faset
    største moment ved udfald
    122.8 N.m til LXM32.D72N4 24 A ved 400 V tre faset
    122.8 N.m til LXM32.D72N4 24 A ved 480 V tre faset
    141.3 N.m til LXM32MD85N4 32 A ved 400 V tre faset
    141.3 N.m til LXM32MD85N4 32 A ved 480 V tre faset
    162.7 N.m til LXM32MC10N4 40 A ved 400 V tre faset
    162.7 N.m til LXM32MC10N4 40 A ved 480 V tre faset
    nominel udgangseffekt
    5700 W til LXM32.D72N4 24 A ved 400 V tre faset
    5700 W til LXM32.D72N4 24 A ved 480 V tre faset
    7330 W til LXM32MD85N4 32 A ved 400 V tre faset
    7330 W til LXM32MD85N4 32 A ved 480 V tre faset
    7750 W til LXM32MC10N4 40 A ved 400 V tre faset
    7750 W til LXM32MC10N4 40 A ved 480 V tre faset
    nominel drejningsmoment
    36 N.m til LXM32.D72N4 24 A ved 480 V tre faset
    36 N.m til LXM32.D72N4 24 A ved 400 V tre faset
    35 N.m til LXM32MD85N4 32 A ved 400 V tre faset
    35 N.m til LXM32MD85N4 32 A ved 480 V tre faset
    37 N.m til LXM32MC10N4 40 A ved 400 V tre faset
    37 N.m til LXM32MC10N4 40 A ved 480 V tre faset
    nominel hastighed
    1500 rpm til LXM32.D72N4 24 A ved 400 V tre faset
    1500 rpm til LXM32.D72N4 24 A ved 480 V tre faset
    2000 rpm til LXM32MC10N4 40 A ved 400 V tre faset
    2000 rpm til LXM32MC10N4 40 A ved 480 V tre faset
    2000 rpm til LXM32MD85N4 32 A ved 400 V tre faset
    2000 rpm til LXM32MD85N4 32 A ved 480 V tre faset
    Kompatibilitet
    LXM32.D72N4 ved 400...480 V tre faset
    akselende
    Keyed
    IP kapslingsklasse
    IP65 (standard)
    IP67 (med IP67 sæt)
    hastighed feedback opløsning
    131072 points/turn
    holdebremse
    Uden
    montagevejledning
    International standard flange
    elektrisk tilslutning
    Roterbar højre-angled konnektorer
    Produktinformationer
    reguleringskompatibilitet
    Lexium 32
    [Us] forsyningsspænding
    480 V
    faseantal
    Tre faset
    continuous stalle strøm
    36.1 A
    vedvarende effekt
    7.95 W
    maks. Irms strøm
    72 A til LXM32.D72N4
    maksimum permanent strøm
    124.5 A
    second shaft
    Uden second shaft end
    akseldiameter
    38 mm
    aksellængde
    80 mm
    key width
    70 mm
    feedbagtype
    Enkel turn SinCos Hiperface
    motor flange størrelse
    190 mm
    antal af motorblokke
    3
    konstant moment
    1.8 N.m/A ved 120 °C
    back emf constant
    129.2 V/krpm ved 120 °C
    antal af motorpoler
    10
    rotor inerti
    194.1 kg.cm²
    stator modstand
    0.13 Ohm ved 20 °C
    stator inductance
    3.62 mH ved 20 °C
    stator elektrisk tid konstant
    27.8 ms ved 20 °C
    maks. radial kraft Fr
    4500 N ved 1000 rpm
    maks. axial belastning Fa
    0.2 x Fr
    afkølingsmåde
    Naturlig køling
    længde
    310 mm
    centreret kravediameter
    180 mm
    centreret kravedybde
    4 mm
    antal af montagehuller
    4
    montagehul diameter
    14 mm
    diameter af montage huller
    215 mm
    Vægt
    43 kg
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Brugermanual
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 23-11-18
    Størrelse 2.2 MB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 23-05-18
    Størrelse 18.6 MB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.