Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: BMH2053P26F1A Schneider Electric

Vis alle Lexium 32 og motorer

Lexium 32 og motorer - BMH2053P26F1A

Servomotor

Billede af: BMH2053P26F1A Schneider Electric
Vis alle Lexium 32 og motorer
Lexium 32 og motorer - BMH2053P26F1A
Servomotor

Servomotor BMH - 84 Nm - 3800 rpm med bremse IP65/IP67

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7565800722
  • EAN-nr
    3606485202303
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    Produkttype
    Servo motor
    enhedens korte navn
    BMH
    maks. Mekanisk hastighed
    3800 rpm
    vedblivende momentudfald
    84 N.m til LXM32.D72N4 24 A ved 400 V tre faset
    84 N.m til LXM32.D72N4 24 A ved 480 V tre faset
    største moment ved udfald
    232 N.m til LXM32.D72N4 24 A ved 400 V tre faset
    232 N.m til LXM32.D72N4 24 A ved 480 V tre faset
    nominel udgangseffekt
    6500 W til LXM32.D72N4 24 A ved 400 V tre faset
    6500 W til LXM32.D72N4 24 A ved 480 V tre faset
    nominel drejningsmoment
    52.2 N.m til LXM32.D72N4 24 A ved 480 V tre faset
    52.2 N.m til LXM32.D72N4 24 A ved 400 V tre faset
    nominel hastighed
    1200 rpm til LXM32.D72N4 24 A ved 400 V tre faset
    1200 rpm til LXM32.D72N4 24 A ved 480 V tre faset
    Kompatibilitet
    LXM32.D72N4 ved 400...480 V tre faset
    akselende
    Smooth shaft
    IP kapslingsklasse
    IP65 (standard)
    IP67 (med IP67 sæt)
    hastighed feedback opløsning
    32768 points/turn
    holdebremse
    Med
    montagevejledning
    International standard flange
    elektrisk tilslutning
    Lige konnektorer
    Produktinformationer
    reguleringskompatibilitet
    Lexium 32
    [Us] forsyningsspænding
    480 V
    faseantal
    Tre faset
    continuous stalle strøm
    25.2 A
    vedvarende effekt
    9.6 W
    maks. Irms strøm
    72 A til LXM32.D72N4
    maksimum permanent strøm
    107.4 A
    second shaft
    Uden second shaft end
    akseldiameter
    38 mm
    aksellængde
    80 mm
    feedbagtype
    Enkel turn SinCos Hiperface
    holdingmoment
    80 N.m (holding bremse)
    motor flange størrelse
    205 mm
    antal af motorblokke
    3
    konstant moment
    3.5 N.m/A ved 120 °C
    back emf constant
    218 V/krpm ved 120 °C
    antal af motorpoler
    10
    rotor inerti
    206 kg.cm²
    stator modstand
    0.32 Ohm ved 20 °C
    stator inductance
    6.9 mH ved 20 °C
    stator elektrisk tid konstant
    21.6 ms ved 20 °C
    maks. radial kraft Fr
    3120 N ved 3000 rpm
    3570 N ved 2000 rpm
    4500 N ved 1000 rpm
    maks. axial belastning Fa
    0.2 x Fr
    bremse pull-i strøm
    40 W
    afkølingsmåde
    Naturlig køling
    længde
    538.5 mm
    centreret kravediameter
    180 mm
    centreret kravedybde
    4 mm
    antal af montagehuller
    4
    montagehul diameter
    14 mm
    diameter af montage huller
    215 mm
    Vægt
    71.9 kg
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Brugermanual
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 23-11-18
    Størrelse 2.2 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 08-12-18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 08-12-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.