Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: BMI0702T21F Schneider Electric

Vis alle Lexium 32i

Lexium 32i - BMI0702T21F

Basis komponenter

Billede af: BMI0702T21F Schneider Electric
Vis alle Lexium 32i
Lexium 32i - BMI0702T21F
Basis komponenter

Servo-integreret motor 70 mm IP65 640W 230 V Br,

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7565816473
  • EAN-nr
    3606485376134
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    reguleringskompatibilitet
    Lexium 32i
    Produkttype
    Servo motor med strøm stage
    enhedens korte navn
    BMI
    Produktinformationer
    maks. Mekanisk hastighed
    8000 rpm
    [Us] forsyningsspænding
    115...230 V (- 15...10 %)
    forsyningsspændingsgrænser
    100...240 V
    faseantal
    Enkel faset
    tilslutningsfrekvens
    50/60 Hz (- 5...5 %)
    netfrekvensgrænse
    47.5...63 Hz
    EMC filter
    Indbygget
    vedvarende udgangsstrøm
    2.6 Aved 8 kHz
    output strøm 3s peak
    10.5 Aved 230 V til 1 s
    continuous stalle strøm
    2.6 A
    vedblivende momentudfald
    2.48 N.mved 115...230 V, enkel faset
    største moment ved udfald
    6.6 N.mved 115 V, enkel faset
    6.6 N.mved 230 V, enkel faset
    nominel udgangseffekt
    700 Wved 230 V, enkel faset
    400 Wved 115 V, enkel faset
    nominel drejningsmoment
    2.2 N.mved 115 V, enkel faset
    1.7 N.mved 230 V, enkel faset
    nominel hastighed
    4000 rpmved 230 V, enkel faset
    1700 rpmved 115 V, enkel faset
    maks. Irms strøm
    17.7 Aved 230 V, enkel faset
    17.7 Aved 115 V, enkel faset
    Kompatibilitet
    LXM32i drev kontrol enhed (CANopen)
    LXM32i drev kontrol enhed (EtherCAT)
    akselende
    Untapped
    second shaft
    Uden second shaft end
    akseldiameter
    11 mm
    aksellængde
    23 mm
    feedbagtype
    Absolute enkel turn SinCos Hiperface
    hastighed feedback opløsning
    131072 points/turn
    holdebremse
    Med
    holdingmoment
    3 N.m til holding brake
    montagevejledning
    International standard flange
    motor flange størrelse
    70 mm
    elektrisk tilslutning
    Printed strømkreds board konnektor
    konstant moment
    0.63 N.m/Aved 20 °C
    back emf constant
    42.1 V/krpmved 20 °C
    antal af motorpoler
    10
    rotor inerti
    1.24 kg.cm²
    stator modstand
    2.7 Ohmved 20 °C
    stator inductance
    7.8 mHved 20 °C
    stator elektrisk tid konstant
    2.89 msved 20 °C
    maks. radial kraft Fr
    390 N ved 6000 rpm
    410 N ved 5000 rpm
    450 N ved 4000 rpm
    490 N ved 3000 rpm
    560 N ved 2000 rpm
    710 N ved 1000 rpm
    maks. axial belastning Fa
    0.2 x Fr
    bremse pull-i strøm
    5 W
    afkølingsmåde
    Naturlig køling
    længde
    306 mm
    antal af motorblokke
    2
    centreret kravediameter
    60 mm
    centreret kravedybde
    2.5 mm
    antal af montagehuller
    4
    montagehul diameter
    5.5 mm
    diameter af montage huller
    75...82 mm
    distance shaft shoulder-flange
    2.5 mm
    Miljø
    IP kapslingsklasse
    IP65
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Produktets levetid
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 24-01-18
    Størrelse 1.9 MB
    Brugermanual
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 14-06-17
    Størrelse 7.7 MB
    Dato 23-05-18
    Størrelse 9.7 MB
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 31-01-18
    Størrelse 583.4 KB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 03-05-18
    Størrelse 4.2 MB
    Bortskaffelsesmanual
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 30-01-14
    Størrelse 183 KB
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 29-01-14
    Størrelse 3.3 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 02-12-18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 02-12-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.