Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: BMI1002P01A Schneider Electric

Vis alle Lexium 32i

Lexium 32i - BMI1002P01A

Basis komponenter

Billede af: BMI1002P01A Schneider Electric
Vis alle Lexium 32i
Lexium 32i - BMI1002P01A
Basis komponenter

Servo-integreret motor 100 mm IP54 1,9KW 400 V

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7565817265
  • EAN-nr
    3606485376929
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    reguleringskompatibilitet
    Lexium 32i
    Produkttype
    Servo motor med strøm stage
    enhedens korte navn
    BMI
    Produktinformationer
    maks. Mekanisk hastighed
    6000 rpm
    [Us] forsyningsspænding
    208...480 V (- 15...10 %)
    forsyningsspændingsgrænser
    208...480 V
    faseantal
    Tre faset
    tilslutningsfrekvens
    50/60 Hz (- 5...5 %)
    netfrekvensgrænse
    47.5...63 Hz
    EMC filter
    Indbygget
    vedvarende udgangsstrøm
    4 Aved 8 kHz
    output strøm 3s peak
    12 Aved 400 V til 3 s
    continuous stalle strøm
    4 A
    vedblivende momentudfald
    6 N.mved 208...480 V, tre faset
    største moment ved udfald
    14 N.mved 208 V, tre faset
    14 N.mved 400 V, tre faset
    14 N.mved 480 V, tre faset
    nominel udgangseffekt
    1000 Wved 208 V, tre faset
    1900 Wved 400 V, tre faset
    1900 Wved 480 V, tre faset
    nominel drejningsmoment
    5.1 N.mved 400 V, tre faset
    5.4 N.mved 208 V, tre faset
    4.1 N.mved 480 V, tre faset
    nominel hastighed
    1900 rpm ved 208 V, tre faset
    3800 rpm ved 400 V, tre faset
    4700 rpm ved 480 V, tre faset
    maks. Irms strøm
    17.5 Aved 208 V, tre faset
    17.5 Aved 400 V, tre faset
    17.5 Aved 480 V, tre faset
    Kompatibilitet
    LXM32i drev kontrol enhed (CANopen)
    LXM32i drev kontrol enhed (EtherCAT)
    akselende
    Untapped
    second shaft
    Uden second shaft end
    akseldiameter
    19 mm
    aksellængde
    40 mm
    feedbagtype
    Absolute enkel turn SinCos Hiperface
    hastighed feedback opløsning
    131072 points/turn
    holdebremse
    Uden
    montagevejledning
    International standard flange
    motor flange størrelse
    100 mm
    elektrisk tilslutning
    Printed strømkreds board konnektor
    konstant moment
    1.28 N.m/Aved 20 °C
    back emf constant
    84.52 V/krpmved 20 °C
    antal af motorpoler
    10
    rotor inerti
    6.28 kg.cm²
    stator modstand
    2.347 Ohmved 20 °C
    stator inductance
    9.79 mHved 20 °C
    stator elektrisk tid konstant
    4.17 msved 20 °C
    maks. radial kraft Fr
    620 N ved 4000 rpm
    690 N ved 3000 rpm
    790 N ved 2000 rpm
    990 N ved 1000 rpm
    580 N ved 5000 rpm
    maks. axial belastning Fa
    0.2 x Fr
    afkølingsmåde
    Naturlig køling
    længde
    273 mm
    antal af motorblokke
    2
    centreret kravediameter
    95 mm
    centreret kravedybde
    3.5 mm
    antal af montagehuller
    4
    montagehul diameter
    9 mm
    diameter af montage huller
    115 mm
    distance shaft shoulder-flange
    3.5 mm
    Miljø
    IP kapslingsklasse
    IP54 til shaft
    IP65 til hus
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Produktets levetid
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 24-01-18
    Størrelse 1.9 MB
    Brugermanual
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 14-06-17
    Størrelse 7.7 MB
    Dato 23-05-18
    Størrelse 9.7 MB
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 31-01-18
    Størrelse 583.4 KB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 03-05-18
    Størrelse 4.2 MB
    Bortskaffelsesmanual
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 30-01-14
    Størrelse 183 KB
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 29-01-14
    Størrelse 3.3 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 02-12-18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 02-12-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.