Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Lexium 32 og motorer
Billede af: BSH0402P16A2A Schneider Electric

BSH0402P16A2A

El-nr.: 7565821361

Billede af: BSH0402P16A2A Schneider Electric
BSH0402P16A2A
El-nr.: 7565821361

AC servomotor BSH - 0.38N.m - 9000 rpm - aksel med not - uden bremse - IP50

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3606485467238
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Produkttype
    Servo motor
    Enhedens forkortelse
    BSH
    maks. Mekanisk hastighed
    10000 rpm
    vedblivende momentudfald
    0,38 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
    0,38 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
    0,38 N.m til LXM32.U45M2 ved 1,5 A, 230 V, enkel faset
    største moment ved udfald
    1,37 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
    1,37 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
    1,37 N.m til LXM32.U45M2 ved 1,5 A, 230 V, enkel faset
    nominel udgangseffekt
    275 W til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
    289 W til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
    152 W til LXM32.U45M2 ved 1,5 A, 230 V, enkel faset
    nominel drejningsmoment
    0,292 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
    0,307 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
    0,364 N.m til LXM32.U45M2 ved 1,5 A, 230 V, enkel faset
    nominel hastighed
    9000 rpm til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
    9000 rpm til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
    4000 rpm til LXM32.U45M2 ved 1,5 A, 230 V, enkel faset
    akselende
    Keyed
    IP kapslingsklasse
    IP50 standard
    hastighed feedback opløsning
    32768 points/turn
    holdebremse
    Uden
    Montagevejledning
    International standard flange
    Elektrisk tilslutning
    Roterbar højre-angled konnektorer
    Produktinformationer
    Passer til serien
    Lexium 32
    supply voltage max
    400 V
    Antal faser
    Tre faset
    continuous stalle strøm
    1,5 A
    maximum continuous power
    398 W
    maks. Irms strøm
    6 A til LXM32.U60N4 ved 480 V
    6 A til LXM32.U60N4 ved 400 V
    6 A til LXM32.U45M2 ved 230 V
    maksimum permanent strøm
    1,5 A
    frekens
    8 kHz
    second shaft
    Uden second shaft end
    akseldiameter
    8 mm
    aksellængde
    25 mm
    key width
    12 mm
    feedbagtype
    Enkel turn SinCos Hiperface
    motor flange størrelse
    40 mm
    antal af motorblokke
    2
    konstant moment
    0,253 N.m/A ved 120 °C
    back emf constant
    18 V/krpm at 20 °C
    antal af motorpoler
    10
    rotor inerti
    0,0419 kg.cm²
    stator modstand
    11,6 Ohm ved 20 °C
    stator inductance
    12,8 mH ved 20 °C
    stator elektrisk tid konstant
    1,1 milisekund ved 20 °C
    maks. axial belastning Fa
    0.2 x Fr
    afkølingsmåde
    Naturlig køling
    Længde
    93,4 mm
    centreret kravediameter
    30 mm
    centreret kravedybde
    2,5 mm
    antal af montagehuller
    4
    montagehul diameter
    4,5 mm
    diameter af montage huller
    46 mm
    Vægt
    0,6 kg
    Forpakningsinformation
    Forpakning 1 vægt
    0,427 kg
    Forpakning 1 højde
    1,100 dm
    Forpakning 1 bredde
    1,700 dm
    Forpakning 1 længde
    2,400 dm
    Bæredygtighed
    REACh-regulering
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
    EU RoHS-erklæring
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    WEEE
    Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
    PVC-fri
    Ja
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog8
    • Dansk5
    • English5
    Catalogue
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 8.2 MB
    Dato 06-11-20
    Brugermanual
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Beskrivelse
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servomotors BSH.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 3.5 MB
    Dato 01-01-17
    Beskrivelse
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servomotors BSH.
    Certifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 393.5 KB
    Dato 18-08-16
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    BSH0402P16A2A : AC servomotor BSH - 0.38N.m - 9000 rpm - aksel med not - uden bremse - IP50
    Beskrivelse
    AC servomotor BSH - 0.38N.m - 9000 rpm - aksel med not - uden bremse - IP50
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 24-11-20
    Beskrivelse
    AC servomotor BSH - 0.38N.m - 9000 rpm - aksel med not - uden bremse - IP50
    Kina RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    BSH0402P16A2A : AC servomotor BSH - 0.38N.m - 9000 rpm - aksel med not - uden bremse - IP50
    Beskrivelse
    AC servomotor BSH - 0.38N.m - 9000 rpm - aksel med not - uden bremse - IP50
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 24-11-20
    Beskrivelse
    AC servomotor BSH - 0.38N.m - 9000 rpm - aksel med not - uden bremse - IP50
    Overensstemmelseserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 950.9 KB
    Dato 20-08-18
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    BSH0402P16A2A : BSH0402P16A2A_REACH_DECLARATION
    Beskrivelse
    BSH0402P16A2A_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 24-11-20
    Beskrivelse
    BSH0402P16A2A_REACH_DECLARATION
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.