Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Smoke alarms
Billede af: CCT5410-2519 Schneider Electric

CCT5410-2519

Billede af: CCT5410-2519 Schneider Electric
CCT5410-2519

Mini røgalarm 10 år batteri

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3606489826475
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Sortiment
    ARGUS
    produktmærke
    Schneider Electric
    Produkttype
    Røgdetektor
    Farve
    Hvid (RAL 9003)
    Antal pr. Sæt
    1 piece
    Produktinformationer
    forsyning
    Intert batteri
    strømforsyningstype
    Batteri
    batteristørrelse
    CR123A
    batteritype
    lithium 3 V
    aftastningtype
    Rød
    måletype
    Optisk
    lokal indikering
    alarmlyd, 10 min
    akustisk niveau
    85 dB ved 3 m
    Diameter
    46 mm
    Bredde
    46 mm
    Dybde
    46 mm
    højde
    45,8 mm
    Miljø
    temperatur ved drift
    0…45 °C
    relativ fugtighed
    0…95 %
    IP kapslingsklasse
    IP20
    standarder
    EN 14604
    EN 60065
    EN 50130-4
    EN 61000-6-3
    Forpakningsinformation
    Enhedstype forpakning 1
    PCE
    Antal enheder forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vægt
    103 g
    Forpakning 1 højde
    6,2 cm
    Forpakning 1 bredde
    7,2 cm
    Forpakning 1 længde
    17,2 cm
    Enhedstype forpakning 2
    S02
    Antal enheder forpakning 2
    24
    Forpakning 2 vægt
    2,962 kg
    Forpakning 2 højde
    15 cm
    Forpakning 2 bredde
    30 cm
    Forpakning 2 længde
    40 cm
    Enhedstype forpakning 3
    P06
    Antal enheder forpakningstype 3
    384
    Forpakning 3 vægt
    55,892 kg
    Forpakning 3 højde
    75 cm
    Forpakning 3 bredde
    80 cm
    Forpakning 3 længde
    60 cm
    Bæredygtighed
    EU RoHS-direktiv
    Overensstemmende
    EU RoHS-erklæring
    Uden giftige tungmetaller
    Ja
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    Kina RoHS-erklæring
    Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
    Miljømæssige oplysninger
    Cirkularitetsprofil
    WEEE
    Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
  • Vis mere View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog8
    • Dansk4
    • English5
    • Czech1
    • Finnish1
    • French1
    • German2
    • Greek1
    • Hungarian1
    • Slovak1
    Instruktionsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 2.9 MB
    Dato 11-07-19
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    CCT5410-2519 : Mini røgalarm 10 år batteri
    Beskrivelse
    Mini røgalarm 10 år batteri
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 14-07-20
    Beskrivelse
    Mini røgalarm 10 år batteri
    Kina RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    CCT5410-2519 : Mini røgalarm 10 år batteri
    Beskrivelse
    Mini røgalarm 10 år batteri
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 14-07-20
    Beskrivelse
    Mini røgalarm 10 år batteri
    Miljøprofil for produkt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 328.8 KB
    Dato 23-09-19
    Oplysninger om udtjent udstyr
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 245 KB
    Dato 23-09-19
    Overensstemmelseserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.3 MB
    Dato 06-08-19
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 63.5 KB
    Dato 07-05-19
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    CCT5410-2519 : Mini røgalarm 10 år batteri
    Beskrivelse
    Mini røgalarm 10 år batteri
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 14-07-20
    Beskrivelse
    Mini røgalarm 10 år batteri
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.