Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
TeSys GV2 kortslutningsudløser GV2L20 IN 18.0 A
El-nr.:
7522001412

GV2L20

EAN-nr: 3389110213294
New modern look & feel of all machines
Wide range of GVs: Magnetic, thermal magnetic, different sizes (GV2,GV3,GV4)
Easier to install and operate with multi-standard screws
Sturdy and long-lasting power connection with EverLink terminals
Digital customer experience for technical documents
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
8
Use Better
Pakke med genbrugspap
information_stroke
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
information_stroke
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
51
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
No