Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Stepper integreret motor - 24..36 V - Profibus DP - 5 A

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7565850918
  • EAN-nr
    3389119226912
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Lexium integreret drev
    Produkttype
    Motion integreret drev
    enhedens korte navn
    ILS
    motortype
    3-fase steppr. motor
    antal af motorpoler
    6
    faseantal
    Enkel faset
    [Us] forsyningsspænding
    24 V
    36 V
    netværkstype
    DC
    kommunikation interface
    Integreret Profibus DP
    længde
    187.3 mm
    vinding type
    Medium hastighed af rotation og medium torque
    elektrisk tilslutning
    Industrielt stik
    holdebremse
    Med
    gearkassetype
    Uden
    nominel hastighed
    200 rpmved 24 V
    400 rpmved 36 V
    nominel drejningsmoment
    2 N.m
    holdingmoment
    2 N.m
    6 N.m (holding brake)
    Produktinformationer
    transmissionsstørrelse
    9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000 og 12000 kbauds
    montagevejledning
    Flange 85 mm
    motor flange størrelse
    85 mm
    antal af motorblokke
    1
    centreret kravediameter
    60 mm
    centreret kravedybde
    2 mm
    antal af montagehuller
    4
    montagehul diameter
    6.5 mm
    diameter af montage huller
    99 mm
    feedbagtype
    Index pulse
    akselende
    Untapped
    second shaft
    Uden second shaft end
    akseldiameter
    12 mm
    aksellængde
    30 mm
    forsyningsspændingsgrænser
    18...40 V
    Strømforbrug
    5000 mA (maximum)
    tilhørende sikringsstørrelse
    10 A
    ind- og udgangstype
    4 signaler hver benyttes som input eller output)
    spændingstilstand 0 garanteret
    -3...4.5 V
    spændingstilstand 1 garanteret
    15...30 V
    digital indgangsstrøm
    <= 10 mA ved 24 V on/STO_A til safety input
    <= 3 mA ved 24 V on/STO_B til safety input
    2 mA ved 24 V til 24 V signal interface
    digital udgangspænding
    23...25 V
    maksimum sluttestrøm
    100 mA pr. output
    200 mA total
    beskyttelsestype
    Overload af output spænding
    Safe torque off (STO)
    Kort strømkreds af output spænding
    største moment ved udfald
    2 N.m
    vedblivende momentudfald
    2 N.m
    hastighed feedbagresolution
    20000 points/turn
    Fejlnøjagtighed
    +/- 6 arc min
    rotor inerti
    1.3 kg.cm²
    maks. Mekanisk hastighed
    2000 rpm
    maks. radial kraft Fr
    100 N
    maks. axial force Fa
    30 N (force pressure)
    170 N (tensile force)
    levetid i timer
    20000 hfra bearing :
    bremse pull-i strøm
    22 W
    bremse release tid
    40 ms
    bremse applikation tid
    20 ms
    mærkning
    CE
    afkølingsmåde
    Naturlig køling
    Vægt
    4.4 kg
    Miljø
    standarder
    EN 50347
    EN 61800-3:2001, miljø
    EN 61800-3 : 2001-02
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-3
    IEC 60072-1
    IEC 61800-3, Ed 2
    productcertificeringer
    CUL
    TÜV
    UL
    temperatur ved drift
    > 50...65 °C med strømreduktion på 2 % pr. °C
    0...50 °C without derating
    tilladelig omgivelsestemperatur omkring enheden
    105 °C (strøm amplifier)
    110 °C (Motor)
    optimal temperatur til opbevaring
    -25...70 °C
    driftshøjde
    <= 1000 m uden tab
    relativ fugtighed
    15...85 % uden kondensation
    vibrationsmodstand
    20 m/s² (f = 10...500 Hz) til 10 cycles i henhold til EN/IEC 60068-2-6
    chokmodstand
    150 m/s² til 1000 shocks i henhold til EN/IEC 60068-2-29
    IP kapslingsklasse
    IP41 shaft bushing i henhold til EN/IEC 60034-5
    IP54 total undtagen shaft bushing i henhold til EN/IEC 60034-5
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Produktets levetid
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Brugermanual
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    ILS1B, ILS1F, ILS1R Lexium Integrated Drives (Version 2.00)
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    CAD files for ILS1B851PC1F0: Lexium ILS1 Integrated drive with servo motor (Version 1.0)
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 18-04-19
    Størrelse 195.3 KB
    Miljøprofil for produkt
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    ILS... Lexium Integrated Drive - Range: 3.8A to 5A, Product Environmental Profile (Version 3.0)
    Oplysninger om udtjent udstyr
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    ILS... Lexium Integrated Drive - Range: 3.8A to 5A, Product End-of-Life Instructions (Version 3.0)
    ILE... Lexium Integrated Drive - Range 3.8A to 5A, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Lexium DoC ILA ILE ILS (Version 1.2)
    Dato 06-06-16
    Størrelse 106 KB
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 18-04-19
    Størrelse 195.3 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.