Denmark
Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg din lokation
Vis alle Thorsman LED arbejdslamper
Billede af: IMT33133 Schneider Electric

IMT33133

Billede af: IMT33133 Schneider Electric
IMT33133

Thorsman 17W LED genoplad. arbejdslampe med justerbar håndtag samt strop, 1500lm

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3606481202666
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Egenskaber
    sortiment
    Thorsman
    Produkttype
    Arbejdslampe
    Enhedens anvendelse
    Lysing
    lyskilde
    LED
    Produktinformationer
    Installationstype
    Udendørs
    Indendørs
    [Ue] Nominel driftsspænding
    220...240 V
    Netværkstype
    AC
    Netværksfrekvens
    50/60 Hz
    plug pol konfigurering
    2P
    plug standard
    European
    lysstrøm
    1500 lm
    lampelevetid
    50000 time
    farve rendering index
    Ra=80
    Medfølgende udstyr
    Med connection
    elektrisk isolationsklasse
    Klasse II
    Højde
    270 mm
    Bredde
    130 mm
    Dybde
    315 mm
    Nettovægt
    1,86 kg
    land
    Kina
    Miljø
    Miljømæssige egenskaber
    Støvtæt
    Stænktæt
    IP kapslingsklasse
    IP54
    IK kapslingsklasse
    IK07
    Omgivelsestemperatur under drift
    -10…40 °C
    Bæredygtighed
    REACh-regulering
    REACh uden SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Overensstemmende
    EU RoHS-erklæring
    Uden giftige tungmetaller
    Ja
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    Kina RoHS-erklæring
    Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
  • Vis mere View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog8
    • Dansk4
    • English4
    Catalogue
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    DIY catalogue (Version 2.0)
    Beskrivelse
    All the small Equipment for the Professional and the handyman who need quality devices to accompany him in the electrical work.
    Størrelse pdf
    Størrelse 4.7 MB
    Dato 30-09-19
    Beskrivelse
    All the small Equipment for the Professional and the handyman who need quality devices to accompany him in the electrical work.
    Brochure
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    Størrelse pdf
    Størrelse 2.7 MB
    Dato 10-02-14
    Størrelse pdf
    Størrelse 3.1 MB
    Dato 03-06-13
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    IMT33133 : IMT33133_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    IMT33133_ROHS_DECLARATION
    Størrelse pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 17-01-20
    Beskrivelse
    IMT33133_ROHS_DECLARATION
    Kina RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    IMT33133 : IMT33133_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    IMT33133_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Størrelse pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 17-01-20
    Beskrivelse
    IMT33133_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Overensstemmelseserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    Størrelse pdf
    Størrelse 187.4 KB
    Dato 13-06-18
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    IMT33133 : IMT33133_REACH_DECLARATION
    Beskrivelse
    IMT33133_REACH_DECLARATION
    Størrelse pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 17-01-20
    Beskrivelse
    IMT33133_REACH_DECLARATION
    Teknisk pjece
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    IMT33133 energilabel (Version 1.0)
    Beskrivelse
    Energilabel for IMT33133 på dansk
    Størrelse pdf
    Størrelse 320.4 KB
    Dato 25-07-19
    Beskrivelse
    Energilabel for IMT33133 på dansk
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.
Sammenlign produkter: /