Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: K10H004UCH Schneider Electric

Vis alle Harmony K

Harmony K - K10H004UCH

Komplet kamafbryder

Billede af: K10H004UCH Schneider Electric
Vis alle Harmony K
Harmony K - K10H004UCH
Komplet kamafbryder

Drejeomskifter 4 poler 60° - 10A til Ø 16 eller 22 mm

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517675691
  • EAN-nr
    3389110076691
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony K
    Produkttype
    Komplet Kam afbryder
    type nr.
    K10
    [Ith] konventionel friluft termisk strøm
    10 A
    montering
    Forfra montage
    fastgjort
    Ø 16 or 22 mm huller
    knastomskiftergreb typp
    Med front plade 30 x 30 mm
    Operatørtype
    Sort handle
    låsemekanisme til drejehåndtag
    Uden
    skilte type
    Med metallisk legend, 1 - 0 - 2 sort mærkning
    knastomskifterfunktion
    Skifte kontakt
    tilbage
    Uden
    afbrudt stilling
    Med Off position
    polbeskrivelse
    4P
    koblingsstillinger
    Venstre: 0° - 300°
    Højre: 0° - 60°
    IP kapslingsklasse
    IP20 (kontakt blok)
    IP65 (betjening hoved) i henhold til IEC 60529
    Produktinformationer
    koblingsvinkelt
    60 °
    [Ui] Isolationsspænding
    440 V, forureningsgrad: 3 i henhold til IEC 60947-1
    mærkeeffekt i W
    1800 W AC-23A, 220/240 V 3 faser
    370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase
    750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase
    mærkeeffekt i hp
    1 hpved 220/240 V AC, 3 faser
    0.33 hpved 110/120 V AC, 1 fase
    0.75 hpved 110/120 V AC, 3 faser
    0.75 hpved 220/240 V AC, 1 fase
    [Ie] Nominel spænding AC
    10 A ved 400 V AC-1
    10 A ved 400 V AC-21A
    3 A ved 240 V AC-15
    6 A ved 120 V AC-15
    [Ie] rated operational strøm DC
    10 A ved 24 V modstandsdygtig belastning
    0.3 A ved 220 V modstandsdygtig belastning
    0.7 A ved 110 V modstandsdygtig belastning
    elektrisk holdbarhed
    100000000 kredsløb
    kortslutningsbeskyttelse
    10 A[Spaceved slæde sikring, type gG
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    4 kV i henhold til IEC 60947-1
    kontakts operation
    Slow-break
    elektrisk tilslutning
    Captive skrue klemme terminals, fastgørelseskapacitet: 2 x 1.5 mm²
    mekanisk holdbarhed
    1000000 kredsløb
    bredde
    30 mm
    højde
    30 mm
    dybde
    112 mm
    Vægt
    0.065 kg
    Miljø
    standarder
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-5-1
    productcertificeringer
    CULus
    beskyttelsesbehandling
    TC
    anbefalede temperatur ved drift
    -20...55 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    klasse af beskyttelse against electric shock
    Klasse II i henhold til IEC 60536
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 26-10-18
    Størrelse 446.6 KB
    Dato 26-10-18
    Størrelse 310 B
    Dato 26-10-18
    Størrelse 332 B
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 17-04-18
    Størrelse 770.2 KB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 14-11-18
    Størrelse 408.9 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.