Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: K1C003HCH Schneider Electric

Vis alle Harmony K

Harmony K - K1C003HCH

Komplet kamafbryder

Billede af: K1C003HCH Schneider Electric
Vis alle Harmony K
Harmony K - K1C003HCH
Komplet kamafbryder

Drejeomskifter 3 poler 90° 12A til Ø 22 mm

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517675743
  • EAN-nr
    3389110978384
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony K
    Produkttype
    Komplet Kam afbryder
    type nr.
    K1
    [Ith] konventionel friluft termisk strøm
    12 A
    montagested
    Front
    fastgjort
    Ø 22 mm hul
    knastomskiftergreb typp
    Med front plade 45 x 45 mm
    Operatørtype
    Black handle, længde = 35 mm
    låsemekanisme til drejehåndtag
    Uden
    skilte type
    Med metallisk legend, 0 - 1 sort mærkning
    knastomskifterfunktion
    Kontakt
    tilbage
    Uden
    afbrudt stilling
    Med Off position
    polbeskrivelse
    3P
    koblingsstillinger
    Højre: 0° - 90°
    IP kapslingsklasse
    IP65 i henhold til IEC 529
    IP65 i henhold til NF C 20-010
    Produktinformationer
    koblingsvinkelt
    90 °
    [Ui] Isolationsspænding
    690 V forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
    [Ithe] conventional indbygget termisk strøm
    10 A
    mærkeeffekt i W
    1500 W AC-3 / 500 V 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    10500 W AC-21 / 500...660 V 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 1 fase i henhold til IEC 60947-3
    2200 W AC-23A / 690 V 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    1500 W AC-23A / 230 V 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    2200 W AC-23A / 500 V 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    2200 W AC-23A / 400 V 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    4800 W AC-21 / 230 V 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    1100 W AC-3 / 230 V 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    600 W AC-3 / 230 V 1 fase i henhold til IEC 60947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    8300 W AC-21 / 400 V 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    1500 W AC-3 / 690 V 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    [Ie] Nominel spænding AC
    1 A ved 500 V AC-15 i henhold til IEC 60947-5-1
    2 A ved 400 V AC-15 i henhold til IEC 60947-5-1
    3 A ved 230 V AC-15 i henhold til IEC 60947-5-1
    1.8 A ved 690 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    2.8 A ved 500 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    2.8 A ved 690 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    3.3 A ved 400 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    3.8 A ved 500 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    4.6 A ved 230 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    4.8 A ved 400 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    5.6 A ved 230 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 60947-3
    elektrisk holdbarhed
    1000000 kredsløb AC-15
    1000000 kredsløb AC-21
    500000 kredsløb AC-23
    500000 kredsløb AC-3
    arbejdsforhold
    2.5 cyc/mn AC-21
    2.5 cyc/mn AC-23
    2.5 cyc/mn AC-3
    8.333 cyc/mn AC-15
    Kortslutning
    10000 A
    kortslutningsbeskyttelse
    16 A[Spaceved slæde sikring, type gG
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    4 kV i isolating funktion
    6 kV i henhold til IEC 60947-1
    kontakts operation
    Slow-break
    positiv brydning
    Med
    elektrisk tilslutning
    Captive skrue klemme terminals fleksibel, 2 x 1.5 mm²
    Captive skrue klemme terminals solid, 1 x 2.5 mm²
    mekanisk holdbarhed
    1000000 kredsløb
    bredde
    45 mm
    højde
    50 mm
    dybde
    59 mm
    Vægt
    0.155 kg
    Miljø
    standarder
    CENELEC EN 50013
    EN 60947-3 til effekt kreds
    EN 60947-5-1 til Kredsløbskontrol
    IEC 60947-3 til effekt kreds
    IEC 60947-5-1 til Kredsløbskontrol
    productcertificeringer
    CSA 240 V 1 hp 1 fase
    CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 -pol(er)
    UL 240 V 1 hp 3 faser
    UL 240 V 0.33 hp 1 fase 2 -pol(er)
    beskyttelsesbehandling
    TC
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...55 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    chokmodstand
    30 gn i henhold til IEC 68-2-27
    vibrationsmodstand
    5 gn, 10...150 Hz i henhold til IEC 68-2-6
    overspændingskategori
    Klasse II i henhold til IEC 536
    Klasse II i henhold til NF C 20-030
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Cam switches, operating heads
    Dato 16-09-17
    Størrelse 1.3 KB
    Dato 16-09-17
    Størrelse 35.3 KB
    Dato 16-09-17
    Størrelse 39.5 KB
    Dato 16-09-17
    Størrelse 2.5 KB
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 29-10-18
    Størrelse 30.7 KB
    Dato 29-10-18
    Størrelse 1.4 MB
    Dato 26-10-18
    Størrelse 446.6 KB
    Dato 26-10-18
    Størrelse 310 B
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 28-02-18
    Størrelse 744 KB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 14-11-18
    Størrelse 408.9 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.