Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Compact NSX < 630 A
Billede af: LV433900 Schneider Electric

LV433900

Billede af: LV433900 Schneider Electric
LV433900

Micrologic 7.2E relæ, overbelast & kortslutningsbeskyttelse, 4 polet, In: 160A

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3606481353665
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Sortiment
    Compact
    Produktserie
    ComPact NSX100...250
    Produkttype
    Trip unit
    udløserelæ navn
    Micrologic 7.2 E AL
    udløserteknologi
    Elektronisk
    serie kompatibilitet
    ComPact NSX160
    ComPact NSX250
    Enhedens anvendelse
    Distribution
    polbeskrivelse
    4P
    skærmet pols description
    3t + N/2
    4t
    3t
    3t + OSN
    neutral position
    Venstre
    udløserelæets beskyttelsesfunktioner
    LSI
    beskyttelsestype
    Overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
    S : for short time short-circuit protection
    Øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
    Trip unit rated current
    160 A ved 40 °C
    [Ue] Nominel driftsspænding
    440 V AC 50/60 Hz
    Netværkstype
    AC
    Netværksfrekvens
    50/60 Hz
    Produktinformationer
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Justerbar 9 indstillinger
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    63...160 A
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Justerbar
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    15…400 s at 1.5 x Ir
    0.35…11 s at 7.2 x Ir
    0.5…16 s at 6 x Ir
    termisk hukommelse
    20 minutter før og efter udløsning
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Justerbar
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    1.5...10 x Ir
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Justerbar
    [tsd] Short-time protection delay adjustment range
    0…0,4 sekund
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    Justerbar
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    2400 A
    lækstrømsbeskyttelse
    Integreret
    følsomhedsklasse
    Klasse A
    Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
    Justerbar
    [IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
    100 mA
    3 A
    30 mA
    1 A
    500 mA
    5 A
    300 mA
    Earth-leakage protection specific mode
    OFF using the IΔn rotary switch
    Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
    Justerbar
    [Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
    500 milisekund
    60 milisekund
    1 sekund
    150 milisekund
    0 milisekund
    Neutral protection settings
    0.5 x Ir (3t + N/2)
    1 x Ir (4t)
    1.6 x Ir (3t + OSN)
    Ingen beskyttelse (3t)
    zone selective låsing ZSI
    Med
    lokal indikering
    Klar til betjening: flashing LED (grøn)
    Overbelastning: LED 105 % Ir (rød)
    Overbelastning: LED 90 % Ir (orange)
    Skærmtype
    LCD skærm
    måletype
    Energimåler
    datakommunikation
    Energi metering
    Vedligeholdelse indikatorer
    Tids-stemplet historie og hændelsetabeller
    Beskyttelse og alarm indstillinger
    Øjeblikkelig og demand values
    Test reports
    Strøm kvalitet
    Earth leakage current
    Maximeters/minimeters
    Demand strøm og strøm
    Miljø
    Standarder
    UL 508
    IEC 60947-2
    Nema AB1
    EN 60947-2
    Produktcertificeringer
    CCC
    EAC
    CB
    Forureningsgrad
    3 conforming to IEC 60947-1
    IP kapslingsklasse
    IP40 conforming to IEC 60529
    Omgivelsestemperatur under drift
    -25…70 °C
    Omgivelsestemperatur ved opbevaring
    -40…85 °C
    Forpakningsinformation
    Forpakning 1 vægt
    812,000 g
    Forpakning 1 højde
    10,000 cm
    Forpakning 1 bredde
    11,000 cm
    Forpakning 1 længde
    15,000 cm
    Bæredygtighed
    REACh-regulering
    EU RoHS-direktiv
    Overensstemmende
    EU RoHS-erklæring
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    Kina RoHS-erklæring
    Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
    Miljømæssige oplysninger
    Cirkularitetsprofil
    WEEE
    Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
    Garanti
    Garanti
    18 months
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog14
    • Dansk6
    • English11
    • Chinese4
    • French4
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Catalogue
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Version 1.9)
    Beskrivelse
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 71.5 MB
    Dato 10-02-20
    Beskrivelse
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    Brugermanual
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    MicroLogic Firmware History (Version 04)
    Beskrivelse
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.6 MB
    Dato 01-09-20
    Beskrivelse
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Version 01)
    Beskrivelse
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 5.7 MB
    Dato 01-01-20
    Beskrivelse
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 01)
    Beskrivelse
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 12.2 MB
    Dato 01-01-20
    Beskrivelse
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format dwg
    Størrelse 2.4 MB
    Dato 11-04-18
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 1.5 MB
    Dato 11-04-18
    Filer i dokument
    Instruktionsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 6.7 MB
    Dato 01-06-19
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 239.4 KB
    Dato 01-03-09
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    LV433900 : Micrologic 7.2E relæ, overbelast & kortslutningsbeskyttelse, 4 polet, In: 160A
    Beskrivelse
    Micrologic 7.2E relæ, overbelast & kortslutningsbeskyttelse, 4 polet, In: 160A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 26-11-20
    Beskrivelse
    Micrologic 7.2E relæ, overbelast & kortslutningsbeskyttelse, 4 polet, In: 160A
    Kina RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    LV433900 : Micrologic 7.2E relæ, overbelast & kortslutningsbeskyttelse, 4 polet, In: 160A
    Beskrivelse
    Micrologic 7.2E relæ, overbelast & kortslutningsbeskyttelse, 4 polet, In: 160A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 26-11-20
    Beskrivelse
    Micrologic 7.2E relæ, overbelast & kortslutningsbeskyttelse, 4 polet, In: 160A
    Miljøprofil for produkt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 537.3 KB
    Dato 06-11-17
    Oplysninger om udtjent udstyr
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 702.7 KB
    Dato 06-11-17
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    LV433900 : Micrologic 7.2E relæ, overbelast & kortslutningsbeskyttelse, 4 polet, In: 160A
    Beskrivelse
    Micrologic 7.2E relæ, overbelast & kortslutningsbeskyttelse, 4 polet, In: 160A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 26-11-20
    Beskrivelse
    Micrologic 7.2E relæ, overbelast & kortslutningsbeskyttelse, 4 polet, In: 160A
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.