Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: LV480405 Schneider Electric

Vis alle Fupact INF/ISFL/ISFT

Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480405

INF.

Billede af: LV480405 Schneider Electric
Vis alle Fupact INF/ISFL/ISFT
Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480405
INF.

Sikringslastadskiller INFD 3 poler 3F - DIN - 63 A- fronthåndtag

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3318713196
  • EAN-nr
    3606480343438
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    INF63
    sortiment
    Fupact
    produktnavn
    Fupact INF
    enhedens korte navn
    INFD63
    Produkttype
    Switch-diskonnektor-sikring
    enhedens anvendelse
    Beskyttelse
    polbeskrivelse
    3P
    skærmet pols description
    3f
    sikringstype
    DIN
    sikringsstørrelse
    NH00
    NH000
    netværkstype
    AC
    DC
    netfrekvens
    50/60 Hz
    Produktinformationer
    betjening
    Uden håndtag
    montering af drejehåndtag
    Front
    drejehåndtag montage
    Direkte
    Udvidelse
    beregnet for hængelåse
    Låsbar
    montage
    Vertikal - horisontal
    montagevejledning
    Montageplade
    DIN rail with specific accessories
    [Ie] Nominelt strømforbrug
    AC-22A : 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A : 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A : 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A : 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A : 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A : 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A : 63 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22A : 63 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A : 63 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A : 63 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    DC-22B : 63 A DC 220 V 2 poles in series
    DC-23B : 63 A DC 220 V 2 poles in series
    DC-21B : 50 A DC 440 V 4 poles in series
    [Ith] traditionel udendørs termisk strøm
    63 A ( 40 °C ) lodrette
    45 A ( 70 °C ) vandret
    48 A ( 65 °C ) vandret
    45 A ( 70 °C ) lodrette
    51 A ( 60 °C ) vandret
    48 A ( 65 °C ) lodrette
    53 A ( 55 °C ) vandret
    51 A ( 60 °C ) lodrette
    56 A ( 50 °C ) vandret
    53 A ( 55 °C ) lodrette
    56 A ( 50 °C ) lodrette
    58 A ( 45 °C ) vandret
    61 A ( 40 °C ) vandret
    58 A ( 45 °C ) lodrette
    63 A ( 35 °C ) vandret
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    63 A ( 40 °C ) / Strømtab pr. sikring: 7.5 W 300 mm x 350 mm x 200 mm
    Maksimum strøm
    30 kW 380/400 V AC 50/60 Hz
    30 kW 415 v AC 50/60 Hz
    37 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
    60 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
    18.5 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
    anvendelse
    Uafbrudt
    intermittedere driftsklasse
    Klasse 120 - 60 %
    [Ui] Isolationsspænding
    1000 V AC 50/60 Hz
    1000 V DC
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    12 kV
    [Ue] Nominel driftsspænding
    250 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    690 V AC 50/60 Hz AC-20
    690 V DC DC-20
    rated making og bremseing kapacitet
    Icm 105 kA i henhold til DIN 690 V med sikring
    Icm 13 kA 690 V uden sikring
    Icm 17 kA 415 v uden sikring
    Icm 17 kA 500 V uden sikring
    Icm 176 kA i henhold til BS 415 v med sikring
    Icm 220 kA i henhold til DIN 500 V med sikring
    Icn 100 kA i henhold til DIN 500 V med sikring
    Icn 50 kA i henhold til DIN 690 V med sikring
    Icn 80 kA i henhold til BS 415 v med sikring
    egnet for adskillelse
    Ja
    kontaktpositionsindikator
    Ja
    synlig pause
    No
    kontakts operation
    Dobbel-bryde
    Miljø
    mekanisk holdbarhed
    10000 kredsløb
    elektrisk holdbarhed
    AC-22A : 1500 kredsløb 500 V AC 50/60 Hz
    AC-22A : 1500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A : 1500 kredsløb 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A : 1500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz
    [Icw] nominel modstand
    0.46 kA ( 30 s )
    0.56 kA ( 20 s )
    1.44 kA ( 3 s )
    2.5 kA ( 1 s )
    design
    Horizontal design
    connections terminals
    Screw clamp terminals
    tilslutningsklemmer
    Skrue klemmeterminaler 63 A kabel 2.5...25 mm² - kabel stivhed: fleksibel
    Skrue klemmeterminaler 63 A kabel 2.5...25 mm² - kabel stivhed: stiv
    spændingsmoment
    Terminal : 2 N.m
    højde
    100 mm
    bredde
    114.5 mm
    dybde
    120.5 mm
    standarder
    EN/IEC 60269-1
    EN/IEC 60269-4
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-5
    productcertificeringer
    CCC
    IP kapslingsklasse
    IP20 i henhold til IEC 60529
    IP65 i henhold til IEC 60529
    IP kapslingsklasse
    IK07 i henhold til EN 50102
    IK10 i henhold til EN 50102
    forureningsgrad
    3
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...70 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -50...85 °C
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 06-10-17
    Størrelse 85.6 MB
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    INFD63 / DIN(000) 3P FRONT CTRL
    Dato 12-08-13
    Størrelse 438.7 KB
    Dato 12-08-13
    Størrelse 719.7 KB
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 13-12-17
    Størrelse 298.1 KB
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 12-12-18
    Størrelse 8.5 MB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.