ION7650, wDispl, 10MB 1024s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E+M - 8I+3R+4O
M7650B1C0B5C1A0A
Udgået den:25. aug. 2020
End-of-service den:1. jun. 2021
Anbefalede udskiftninger
Bæredygtighed
Green PremiumTM-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO2-indhold.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
EU RoHS-direktiv
Overensstemmende
Kina RoHS-regulering
WEEE
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
M7650B1C0B5C1A0A erstattes af: