Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   TI
Billede af: METSECT5HP080 Schneider Electric

METSECT5HP080

Billede af: METSECT5HP080 Schneider Electric
METSECT5HP080

Split core strømtransformer type HP til kabel 800 A / 5 A

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3606489608491
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Sortiment
    PowerLogic
    Produktnavn
    CT
    Produkttype
    Strøm transformer
    sedundær strøm
    5 A
    nøjagtighedklasse
    Class 1 at 5 VA
    Mærkestrøm [In]
    800 A
    Produktinformationer
    strømtransformertype
    Standard til kabel
    Delbar kerne
    strømtransformers omsætningsforhold
    800/5
    Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
    960 A
    Maksimal sikkerhedsfaktor
    5
    tilladelig strøm
    48000 A gennem 1 s
    [Ue] Nominel driftsspænding
    < 720 V 50 Hz
    [Ui] Isolationsspænding
    3 kV
    Montagemåde
    Clip-on
    Bredde
    Udvendig: 72,2 mm
    højde
    Udvendig: 120,6 mm
    diameter
    Indvendig: 44 mm
    elektrisk isolationsklasse
    Klasse E
    udvendig kabeldiameter
    44 mm
    tilslutningsklemmer
    Kabel 2 kabel(er) 0,5…1,5 mm² 0,5 m
    Miljø
    Standarder
    DIN EN 60044-1
    DIN EN 61869-1
    DIN EN 61869-2
    VDE 0414
    Omgivelsestemperatur under drift
    -5…50 °C
    Omgivelsestemperatur ved opbevaring
    -25…70 °C
    Forpakningsinformation
    Forpakning 1 vægt
    540,000 g
    Forpakning 1 højde
    12,060 cm
    Forpakning 1 bredde
    8,500 cm
    Forpakning 1 længde
    7,220 cm
    Bæredygtighed
    REACh uden SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Overensstemmende
    EU RoHS-erklæring
    Uden giftige tungmetaller
    Ja
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    WEEE
    Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog3
    • Dansk2
    • English1
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    METSECT5HP080 : METSECT5HP080_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    METSECT5HP080_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 03-12-20
    Beskrivelse
    METSECT5HP080_ROHS_DECLARATION
    Kina RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    METSECT5HP080 : Split core strømtransformer type HP til kabel 800 A / 5 A
    Beskrivelse
    Split core strømtransformer type HP til kabel 800 A / 5 A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 03-12-20
    Beskrivelse
    Split core strømtransformer type HP til kabel 800 A / 5 A
    Teknisk pjece
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 2.5 MB
    Dato 05-02-20
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.