Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: MGN61530 Schneider Electric

Vis alle C60 UL/CSA/IEC

C60 UL/CSA/IEC - MGN61530

Mini automatsikring

Billede af: MGN61530 Schneider Electric
Vis alle C60 UL/CSA/IEC
C60 UL/CSA/IEC - MGN61530
Mini automatsikring

Automatsikring C60HDC 15A 2 poler - C kurve

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322801272
  • EAN-nr
    3606480057007
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Multi 9
    produktnavn
    Multi 9 C60H-DC
    Produkttype
    Miniature maksimalafbryder
    enhedens korte navn
    C60H-DC
    enhedens anvendelse
    Distribution
    polbeskrivelse
    2P
    antal beskyttede poler
    2
    [In] mærkestrøm
    15 A ved 25 °C
    netværkstype
    DC
    udløserteknologi
    Termo-magnetisk
    kurvekode
    C
    brydeevne
    Icu 20 kA ved 220 V DC i henhold til EN/IEC 60947-2
    Icu 10 kA ved 440 V DC i henhold til EN/IEC 60947-2
    Icu 6 kA ved 500 V DC i henhold til EN/IEC 60947-2
    Air 5 kA ved 12...500 V DC i henhold til UL 1077
    Icu 20 kA ved 220 V DC i henhold til GB 14048.2
    Icu 10 kA ved 440 V DC i henhold til GB 14048.2
    Icu 6 kA ved 500 V DC i henhold til GB 14048.2
    anvendelseskategori
    Kategori A i henhold til EN/IEC 60947-2
    egnet for adskillelse
    Ja i henhold til EN/IEC 60947-2
    Produktinformationer
    [Ue] Nominel driftsspænding
    12...500 V DC
    kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
    8.5 x In +/- 20 % AC
    [Ics] Nominel brydeevne
    7.5 kA 75 % x Icu ved 440 V DC i henhold til EN/IEC 60947-2
    4.5 kA 75 % x Icu ved 500 V DC i henhold til EN/IEC 60947-2
    15 kA 75 % x Icu ved 220 V DC i henhold til EN/IEC 60947-2
    7.5 kA 75 % x Icu ved 440 V DC i henhold til GB 14048.2
    4.5 kA 75 % x Icu ved 500 V DC i henhold til GB 14048.2
    15 kA 75 % x Icu ved 220 V DC i henhold til GB 14048.2
    begrænsningsklasse
    3 i henhold til EN/IEC 60947-2
    [Ui] Isolationsspænding
    500 V DC i henhold til EN/IEC 60947-2
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    6 kV i henhold til EN/IEC 60947-2
    kontaktpositionsindikator
    Ja
    betjening
    Vippearm
    lokalsignal
    ON/OFF indikation
    montage
    Clip-on
    montagevejledning
    DIN-skinne
    sløjfeskinne/distributionsblok
    Standard top eller bund
    Antal moduler á 9 mm
    4
    højde
    81 mm
    bredde
    36 mm
    dybde
    73 mm
    Vægt
    0,256 kg
    Farve
    Grå
    mekanisk holdbarhed
    20000 kredsløb
    elektrisk holdbarhed
    3000 kredsløb L/R = 2 ms
    6000 kredsløb
    beregnet for hængelåse
    Låsbar
    beskrivelse af låsemuligheder
    I position 0
    tilslutningsklemmer
    Tunnel type klemrække, top eller bund stiv snoet ledning(er) 1...25 mm² maks. (AWG 18...AWG 4)
    Tunnel type klemrække, top eller bund fleksibel ledning(er) 1...16 mm² maks. (AWG 18...AWG 6)
    Tunnel type klemrække, top eller bund fleksibel med samling ledning(er) 1...16 mm² maks. (AWG 18...AWG 6)
    Tunnel type klemrække, top eller bund til 2 stiv snoet ledning(er) 1...10 mm² maks. (AWG 18...AWG 8)
    Tunnel type klemrække, top eller bund til 2 fleksibel ledning(er) 1...10 mm² maks. (AWG 18...AWG 8)
    Tunnel type klemrække, top eller bund til 2 fleksibel med samling ledning(er) 1...10 mm² maks. (AWG 18...AWG 8)
    Tunnel type klemrække, top eller bund til 3 fleksibel snoet ledning(er) 1 mm² maks. (AWG 18)
    ledningslængde
    14 mm top eller bund
    tilspændingsmoment
    2.5 N.m top eller bund
    lækstrømsbeskyttelse
    Uden
    Miljø
    standarder
    UL 1077
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    productcertificeringer
    CCC
    IEC
    UR
    IP kapslingsklasse
    IP40 til moduler kapsling i henhold til IEC 60529
    IP20 i henhold til IEC 60529
    forureningsgrad
    3 i henhold til EN/IEC 60947-2
    overspændingskategori
    IV
    tropetilpasning
    2 i henhold til IEC 60068-2
    2 i henhold til GB 14048.2
    relativ fugtighed
    95 % 55 °C
    driftshøjde (i forhold til havet)
    2000 m
    temperatur ved drift
    -25...70 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...85 °C
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 17-01-18
    Størrelse 91.4 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 08-01-19
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 08-01-19
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.