Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Spacial og Thalassa reservedele
Billede af: NSYAEDPLA003 Schneider Electric

NSYAEDPLA003

El-nr.: 7512427145

Green premium brand logo
Billede af: NSYAEDPLA003 Schneider Electric
NSYAEDPLA003
El-nr.: 7512427145
Green premium brand logo

Stang beslag til PLA dobbelt dør

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3606480482397
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Sortiment
    Thalassa
    Produkttype
    Rod guide
    Anwendung
    Flere anvendelser
    montagested
    På skab
    serie kompatibilitet
    Thalassa PLA enclosure: double door
    sammensætning
    Fixing screws
    2 x guide
    Antal pr. Sæt
    Sæt med 1
    Produktinformationer
    Materiale
    Guide: plastic
    Fastgørelse
    Screw - on enclosure body location
    Forpakningsinformation
    Enhedstype forpakning 1
    PCE
    Antal enheder forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vægt
    37 g
    Forpakning 1 højde
    3 cm
    Forpakning 1 bredde
    10 cm
    Forpakning 1 længde
    7 cm
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium-produkt
    REACh-regulering
    REACh uden SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
    EU RoHS-erklæring
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    Kina RoHS-erklæring
    Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
    Miljømæssige oplysninger
    Garanti
    Garanti
    18 months
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Dansk3
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    NSYAEDPLA003 : NSYAEDPLA003_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    NSYAEDPLA003_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 23-11-20
    Beskrivelse
    NSYAEDPLA003_ROHS_DECLARATION
    Kina RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    NSYAEDPLA003 : NSYAEDPLA003_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    NSYAEDPLA003_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 23-11-20
    Beskrivelse
    NSYAEDPLA003_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    NSYAEDPLA003 : Stang beslag til PLA dobbelt dør
    Beskrivelse
    Stang beslag til PLA dobbelt dør
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 23-11-20
    Beskrivelse
    Stang beslag til PLA dobbelt dør
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.