
Låge intern SF/SM 2000x800
El-nr.:
7512435946
NSYID208
EAN-nr: 3606485127057
Dør, der giver ekstra beskyttelse. Forhindrer, at koblingsudstyret manipuleres af uautoriseret personale.
Gør det muligt at montere koblingsudstyr direkte på døren.
Montering på kabinettets øverste og nederste ramme.
Dybden kan justeres med trin på 25 mm fra det første fastgørelsespunkt.
Åbner til højre eller venstre, med to låse, 3 mm dobbeltstang, med håndtag i midten.
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
192 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Nej
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
98
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej