Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Actassi OPB
Billede af: NSYOPB18U5FR Schneider Electric

NSYOPB18U5FR

El-nr.: 1088010516

Green premium brand logo
Billede af: NSYOPB18U5FR Schneider Electric
NSYOPB18U5FR
El-nr.: 1088010516
Green premium brand logo

Actassi 19'' Rack 19'' Væg rack med pladedør, BDH: 600 x 500 x 912 18HE

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3606480287640
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Sortiment
    Actassi
    Produktnavn
    Actassi OPB
    Produkttype
    19" enclosure
    Enhedens anvendelse
    Cabling
    applications
    Til improve security af equipment
    To mount 19" equipment
    To protect network connectivity equipment
    Kapslingstype
    Åben boks
    support equipment
    2 x fixed 19" uprights recessed of 120 mm from the front (pitch 25 mm)
    front face
    Plan dør
    dør type
    Front plain door - with 1 point locking system (key: 333) - reversible opening at 180 °
    adgangibility til operation
    Side
    Bag
    Front
    removable dele
    Front door removable toolless
    Top blanking plate
    Bottom blanking plate
    Rear blanking plate
    Side panels removable toolless
    colour
    Light grey (RAL 7035)
    Produktinformationer
    sammensætning
    3 x cable entries
    2 x panels side
    2 x 19" uprights front
    1 x open structure
    1 plai dør Front
    load rating
    50 kg static
    3 kg by unit
    back face
    Cut-out
    side face
    Panel
    antal af cut-out
    1 cut-outside
    1 cut-outbottom
    1 cut-outtop
    installation mode
    Væg monteret
    materiale
    Sheet steel: structure
    Sheet steel: door
    Galvanized steel: upright
    Overfladebehandling
    Epoxy-polyester powder
    bredde
    600 mm
    højde
    915 mm
    dybde
    500 mm
    Vægt
    30,25 kg
    antal af skab enhed
    18U
    land
    Europe
    Miljø
    IP kapslingsklasse
    IK10 i henhold til IEC 62262
    IP kapslingsklasse
    IP20 conforming to IEC 60529
    standarder
    EIA-310D
    IEC 60297-3-100
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium-produkt
    REACh-regulering
    REACh uden SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
    EU RoHS-erklæring
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    Kina RoHS-erklæring
    Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
    Miljømæssige oplysninger
    Garanti
    Garanti
    18 months
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog5
    • Dansk4
    • English2
    Brugermanual
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 358.2 KB
    Dato 05-05-11
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    NSYOPB18U5FR : Actassi 19'' Rack 19'' Væg rack med pladedør, BDH: 600 x 500 x 912 18HE
    Beskrivelse
    Actassi 19'' Rack 19'' Væg rack med pladedør, BDH: 600 x 500 x 912 18HE
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 23-11-20
    Beskrivelse
    Actassi 19'' Rack 19'' Væg rack med pladedør, BDH: 600 x 500 x 912 18HE
    Kina RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    NSYOPB18U5FR : Actassi 19'' Rack 19'' Væg rack med pladedør, BDH: 600 x 500 x 912 18HE
    Beskrivelse
    Actassi 19'' Rack 19'' Væg rack med pladedør, BDH: 600 x 500 x 912 18HE
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 23-11-20
    Beskrivelse
    Actassi 19'' Rack 19'' Væg rack med pladedør, BDH: 600 x 500 x 912 18HE
    Miljøprofil for produkt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 833.2 KB
    Dato 05-05-11
    Beskrivelse
    Product Environmental Profile
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    NSYOPB18U5FR : NSYOPB18U5FR_REACH_DECLARATION
    Beskrivelse
    NSYOPB18U5FR_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 23-11-20
    Beskrivelse
    NSYOPB18U5FR_REACH_DECLARATION
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.