Svingramme 19 cent. 40U

El-nr.:
7512440096

NSYRSWC40

EAN-nr: 3606480067136
notification_ok
Skal monteres på skabe med en bredde på 800 mm.
notification_ok
Kan forskydes i dybden med en afstand på 25 mm.
notification_ok
Vendbar åbningsretning: Venstre/højre.
notification_ok
Låsesystem, øverst og nederst, med 5 mm dobbeltstangsnøgle.
notification_ok
Maksimal åbningsvinkel: 130° (mulighed for åbning op til 180° ved brug af 180°-hængsler).

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
206 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
information_stroke
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Nej
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
information_stroke
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
98
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej
  • Produktdokumentation
  • Download af software
  • Produktvælger
  • Udskiftning og erstatning af produkter
  • Hjælp og kontaktcenter
  • Find forhandler
  • Projektrådgivning
  • Find vores kontorer
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Virksomhedsprofil
  • Rapportér en forseelse
  • Tilgængelighed
  • Presserum
  • Investorer
  • EcoStruxure
  • Jobsøgning
  • Blog
  • Generelle forretningsbetingelser
  • Privatlivspolitik
  • Cookiemeddelelse
  • Vilkår for anvendelse
  • Rediger dine cookieindstillinger
  • Præferencecenter