
Regntag SF/SM 1200x400
El-nr.:
7512443051
NSYSC1240
EAN-nr: 3606485131139
Giver fremragende beskyttelse mod stænk fra regnvand.
Canopy kan ikke bruges sammen med løftebeslag.
Eksempel: én 1600 mm bred baldakin med to sammenkoblede 800 mm kabinetter), Materiale: Galvaniseret stål
Overfladebehandling: Struktureret overflade, epoxy-polyester-pulverlakering
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
63 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Nej
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
98
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej