Harmony tidsrelæ 17,5 mm med 10 funktioner (0,1 Sek-100 Timer) med 1 C/O relæudgang på 8A og 12-240VAC/DC

El-nr.:
7523006665

RE17RMMW

Kontakttype og sammensætning:

Type af betjening:

EAN-nr: 3606480552762
notification_ok
Diagnoseknap til at tjekke udgangs-kredsløbet med det samme, forkorte idriftsættelses- og fejlfindingstiden
notification_ok
Bredt udvalg af tidsforsinkelser, justerbar fra 0,01 s til 999 timer.
notification_ok
Kompatibel med en bred vifte af anvendelser, herunder maskiner, bygninger, vandsegmenter og HVAC.
notification_ok
Uovertruffen nøjagtighed, forudsigelig vedligeholdelse og overlegen sikkerhed.
notification_ok
Fleksibelt valg af tilslutning med skrue- eller fjederklemme til fortrådning.

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
53 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
information_stroke
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
information_stroke
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
13
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja

Øjeblikkelig tidsindstilling via NFC

Indstil præcise tidsfunktioner i sekunder med NFC-aktiverede timerrelæer. Konfigurer, dupliker og juster indstillinger øjeblikkeligt fra din smartphone for hurtigere idriftsættelse og færre opsætningsfejl.
  • Produktdokumentation
  • Download af software
  • Produktvælger
  • Udskiftning og erstatning af produkter
  • Hjælp og kontaktcenter
  • Find forhandler
  • Projektrådgivning
  • Find vores kontorer
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Virksomhedsprofil
  • Rapportér en forseelse
  • Tilgængelighed
  • Presserum
  • Investorer
  • EcoStruxure
  • Jobsøgning
  • Blog
  • Privatlivspolitik
  • Cookiemeddelelse
  • Vilkår for anvendelse
  • Rediger dine cookieindstillinger