Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Zelio Timere
Billede af: RE48ACV12MW Schneider Electric

RE48ACV12MW

El-nr.: 7523005666

Green premium brand logo
Billede af: RE48ACV12MW Schneider Electric
RE48ACV12MW
El-nr.: 7523005666
Green premium brand logo

Blinkrelæ asymmetrisk - 0,02 sek..300 t. - 24..240 V AC - 2 OC

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3389110649741
  • 969,20 DKK
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Produktserie
    Zelio Time
    Produkttype
    Electronic timing relay
    elektrisk tilslutning
    Plug-in sub-base 11 pin(s)
    digital udgangstype
    Relæ
    kontaktype og sammensætning
    2 C/O timed contacts, AgNi (cadmium free)
    type nr.
    RE48A
    Tidsforsinkelsestype
    Li
    L
    Tidsforsinkelse
    0.2...12 min
    5...300 s
    0.02...1.2 s
    0.5...30 min
    5...300 h
    0.2...12 h
    0.2...12 s
    0.5...30 s
    2...120 s
    0.05...3 s
    2...120 min
    5...300 min
    0.5...30 h
    2...120 h
    [Us] forsyningsspænding
    24...240 V AC/DC 50/60 Hz
    spændingsområde
    0.85...1.1 Us AC
    0.9...1.1 Us DC
    Mærkestrøm [In]
    5 A
    Produktinformationer
    produkt frontplade størrelse
    48 x 48 mm
    betjening
    Selector switch front panel
    Kapslingsmateriale
    Self-extinguishing
    gentagelsesnøjagtighed
    +/- 0.2 % of the maximum setting value i henhold til IEC 61812-1
    temperaturafvigelse
    +/- 0.02 %/°C of the maximum setting value i henhold til IEC 61812-1
    spændingsafvigelse
    +/- 0.2 %/V af maksimum værdi ved 48...240 V
    +/- 1 %/V af maksimum værdi ved 24...48 V
    indstillingsnøjagtighed for tidsforsinkelse
    +/- 5 % of full scale ved 25 °C i henhold til IEC 61812-1
    minimum impulsvarighed
    20 milisekund
    Tid for nulstilling
    25 milisekund På afbrydelse af forsyning
    pick up duration
    55 milisekund
    belastningsfaktor
    100 %
    effektforbrug i VA
    1,1 VA ved 24 V
    4,8 VA ved 240 V
    effektforbrug i W
    0,5 W ved 24 V
    1,7 W ved 240 V
    Brydeevne
    1250 VA
    Mindste sluttestrøm mulig
    100 mA
    Maksimal sluttestrøm
    5 A
    masimal spænding
    250 V AC/DC
    elektrisk holdbarhed
    100000 kredsløb
    Mekanisk holdbarhed
    30000000 kredsløb
    udgangsspænding
    240 V ved 5 A AC-12
    30 V ved 2 A DC-13
    240 V ved 1,5 A AC-15
    Mærkning
    CE
    stødholdbarhed
    1 kV differential tilstand i henhold til IEC 61000-4-5 level 3
    2 kV fælles mode i henhold til IEC 61000-4-5 level 3
    Montagevejledning
    Base mounted: socket
    Panel mounted: system supplied med the product
    lokal indikering
    1 LED (yellow) for output relay state
    Flashing: relay energised timing in progress: LED indikator (grøn)
    LED indicator (green) for on steady: relay energised, no timing in progress
    Vægt
    0,14 kg
    Miljø
    Luftfugtighed
    +/- 0.05 %/%RH of the maximum setting value i henhold til IEC 61812-1
    imunitet over for microafbrydelser
    10 milisekund
    dielektrisk gennemslagsholdbarhed
    1 kV 1 mA/1 minut i henhold til IEC 61812-1
    beskyttelse mod elektrisk stød
    4 kV class III i henhold til IEC 60664-1
    4 kV class III i henhold til IEC 61812-1
    Standarder
    EN 50081-1/2
    EN 50082-1/2
    IEC 61812-1
    93/68/EEC
    89/336/EEC
    IEC 60669-2-3
    73/23/EEC
    Produktcertificeringer
    GL
    UL
    C-Tick
    CULus
    CSA
    Omgivelsestemperatur ved opbevaring
    -40…70 °C
    Omgivelsestemperatur under drift
    -20…50 °C
    IP kapslingsklasse
    IP40 (housing) conforming to IEC 60529
    IP50 (front face) conforming to IEC 60529
    Vibrationsmodstand
    0.35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    relativ fugtighed
    93 % without condensation conforming to IEC 60068-2-3
    Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
    6 kV in contact conforming to EN/IEC 61000-4-2 level 3
    8 kV i luft i henhold til EN/IEC 61000-4-2 level 3
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m 26 MHz til 1 GHz i henhold til EN/IEC 61000-4-3 level 3
    modstand mod hurtige transienter
    2 kV i henhold til EN/IEC 61000-4-4 level 4 (capacitive connecting clip)
    4 kV i henhold til EN/IEC 61000-4-4 level 4 (direkte)
    immunitet overfor elektriske felter
    10 V (0.15...80 MHz) conforming to EN/IEC 61000-4-6 level 3
    immunity to voltage dips
    30 % / 10 ms conforming to EN/IEC 61000-4-11
    60 % / 100 ms conforming to EN/IEC 61000-4-11
    95 % / 5 s i henhold til EN/IEC 61000-4-11
    udstrålingsforstyrrelse
    Klasse B 0.15...30 MHz i henhold til EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Forpakningsinformation
    Forpakning 1 vægt
    0,130 kg
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium-produkt
    REACh-regulering
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
    EU RoHS-erklæring
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    Miljømæssige oplysninger
    Cirkularitetsprofil
    WEEE
    Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
    Garanti
    Garanti
    18 months
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog9
    • Dansk4
    • English6
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Spanish2
    Catalogue
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 7.8 MB
    Dato 27-03-20
    Instruktionsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 560 KB
    Dato 01-02-05
    Beskrivelse
    None
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    RE48ACV12MW : RE48ACV12MW_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    RE48ACV12MW_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 27-11-20
    Beskrivelse
    RE48ACV12MW_ROHS_DECLARATION
    Kina RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    RE48ACV12MW : RE48ACV12MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    RE48ACV12MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 27-11-20
    Beskrivelse
    RE48ACV12MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Miljøprofil for produkt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 248.3 KB
    Dato 01-03-16
    Oplysninger om udtjent udstyr
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 96.1 KB
    Dato 01-04-16
    Overensstemmelseserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 455.2 KB
    Dato 22-07-19
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    RE48ACV12MW : Blinkrelæ asymmetrisk - 0,02 sek..300 t. - 24..240 V AC - 2 OC
    Beskrivelse
    Blinkrelæ asymmetrisk - 0,02 sek..300 t. - 24..240 V AC - 2 OC
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 27-11-20
    Beskrivelse
    Blinkrelæ asymmetrisk - 0,02 sek..300 t. - 24..240 V AC - 2 OC
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.