Spring til hovedindholdet
Denmark
Vores varemærker
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Log ind: mySchneider
User name
Log ud
Vores varemærker
Tilmeld dig i dag
Få tilpassede produktværktøjer og services
Få adgang til uddannelse
Administrer supportsager
Opret og administrer dine ordrer (kun godkendte partnere)
Log ind
Opret konto
Læs om flere
fordele
0
antallet af dokumenter er
Cancel
Hovedmenu
Produkter
Hovedmenu
Software
Hovedmenu
Services
Hovedmenu
Løsninger
Hovedmenu
Boligejeren
Hovedmenu
Support
Hovedmenu
Virksomhed
Denmark
Vores varemærker
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Log ind:
mySchneider
Åbner i nyt vindue
User name
Log ud
Velkommen til Schneider Electrics website
Velkommen til vores website
Bliv på dette website
Vælg din lokation
Mouse over for zoom
Optimum industrial timing relay, Harmony Time, 0.3...30 s, type H, 24 V AC/DC, 110...240 V AC, 1 C/O
El-nr.:
7523002025
RE8PE31BUTQ
Udgået den:
18. okt. 2020
Anbefalede udskiftninger
RE8PE31BUTQ erstattes af følgende produktserie(r):
Harmony
Timere
Tidsrelæer med og uden NFC programmering
Produkter: 64
Du kan også
RE8PE31BUTQ erstattes af:
1×
Harmony tidsrelæ 17,5 mm one-shot puls ud (0,1 Sek-100 Timer) med 1 C/O relæudgang på 8A og 24VDC/24-240VAC
RE17RHMU
EAN-nr: 3389110312454
RE8PE31BUTQ erstattes af følgende produktserie(r):