Spring til hovedindholdet
Denmark
Vores varemærker
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Log ind: mySchneider
User name
Log ud
Vores varemærker
Tilmeld dig i dag
Få tilpassede produktværktøjer og services
Få adgang til uddannelse
Administrer supportsager
Opret og administrer dine ordrer (kun godkendte partnere)
Log ind
Opret konto
Læs om flere
fordele
0
antallet af dokumenter er
Cancel
Hovedmenu
Produkter
Hovedmenu
Software
Hovedmenu
Services
Hovedmenu
Løsninger
Hovedmenu
Boligejeren
Hovedmenu
Support
Hovedmenu
Virksomhed
Denmark
Vores varemærker
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Log ind:
mySchneider
Åbner i nyt vindue
User name
Log ud
Velkommen til Schneider Electrics website
Velkommen til vores website
Bliv på dette website
Vælg din lokation
Mouse over for zoom
Industrielt tidsrelæ 3..300s type A - 24 V AC/DC, 110..240 V AC- 1 C/O
El-nr.:
7523002452
RE8TA21BU
Udgået den:
31. mar. 2022
End-of-service den:
23. aug. 2021
Anbefalede udskiftninger
RE8TA21BU erstattes af:
1×
Harmony tidsrelæ 17,5 mm forsinket tiltræk (0,1 Sek-100 Timer) med 1 C/O relæudgang på 8A og 24VDC/24-240VAC
RE17RAMU
EAN-nr: 3389110327106
RE8TA21BU erstattes af: