Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Zelio kontrolrelæer
Billede af: REG96PUN1LHU Schneider Electric
Udgået

REG96PUN1LHU

El-nr.: 7523201318

Billede af: REG96PUN1LHU Schneider Electric
Udgået
REG96PUN1LHU
El-nr.: 7523201318

Temperatur kontrolrelæ - 96 x 48 mm - 100..240 V AC - 1 solid state relæ

Vis flere egenskaber
Forretningsmæssig status
Udgået den 14 november 2019
Der findes ikke nogen erstatning for REG96PUN1LHU. Kontakt vores kundeservice for at få flere oplysninger.
  • EAN-nr
    3606480060076
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Produktserie
    Zelio kontrol
    Produkttype
    Modular måling og kontrolrelæer
    relætype
    Kontrolrelæ til temperatur
    Produktspecifik applikation
    Industrielle maskiner
    HVAC
    Varme eller køling
    Packaging
    relæserie
    REG
    Produktinformationer
    ydre mål
    96 x 48 mm
    1/8 DIN
    analog indgangstype
    Temperatur probe til Pt 100
    Termokobler til thermocouple J, K, R, B, S, T, E, N, PLII
    Current: 4...20 mA
    Voltage: 1...5 V
    Current: 0...20 mA
    Voltage: 0...0.1 V
    Voltage: 0...10 V
    Voltage: 0...5 V
    Voltage: 2...10 V
    Nominel forsyningsspænding [Us]
    100...240 V AC
    Grænse for forsyningsspænding
    85…264 V
    Målenøjagtighed
    0.3 % fuld skala
    prøvevarighed
    200 milisekund
    antal udgange
    1 solid state output
    udgangstype
    Solid state 24 V DC 20 mA
    alarmudgang
    3 C/O
    effektforbrug i VA
    12 VA ved 100...240 V AC
    Protokol til kommunikationsport
    Modbus
    tilgangs metode
    Slave
    transmissionsstel
    RTU
    fysisk interface
    RS485 ikke isoleret
    Skifte mode
    Halv duplex
    Transmissionshastighed
    9600, 19200 kbit/s
    funktioner
    Auto tuning
    PID
    Fuzzy logic
    Rampe 16 trin
    Hysteresis on-off
    Soft start
    Manuel håndtering
    Mærkning
    CE
    Driftsstilling
    Alle positioner
    Skærmtype
    7 udsnit LCD
    Antal cifre på skærm
    4
    signalfunktion
    Setpoint value indicator (SV) LED Grøn
    Proces output 1 aktiv (C1) LED rød
    Proces output 2 aktive (C2) LED rød
    Procesværdi indikator (PV) LED rød
    Procesværdi LCD display
    Setpoint value LCD display
    Alarm output 1 aktiv (D01) LED
    Alarm output 2 aktive (D02) LED
    Alarm output 3 aktive (D03) LED
    Montagevejledning
    Tavle
    Miljø
    Standarder
    EN 61010-1
    CSA C22.2 No 24-93
    EN 61326-1
    Produktcertificeringer
    GOST
    CURus (873)
    Omgivelsestemperatur ved opbevaring
    -20…60 °C
    Omgivelsestemperatur under drift
    -10…50 °C
    relativ fugtighed
    90 % uden kondensering
    driftshøjde
    2000 m
    opbevaringshøjde
    0…3000 m
    Vibrationsmodstand
    1 gn (f= 10…70 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    chokmodstand
    5 gn i henhold til IEC 60068-2-27
    IP kapslingsklasse
    IP66 i henhold til IEC 60529 (forside)
    IP20 (bagved)
    NEMA kapslingsklasse
    NEMA 4X forside
    Forpakningsinformation
    Forpakning 1 vægt
    0,254 kg
    Forpakning 1 højde
    0,610 dm
    Forpakning 1 bredde
    1,060 dm
    Forpakning 1 længde
    1,350 dm
    Garanti
    Garanti
    18 months
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog4
    • English4
    • Chinese2
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Spanish2
    Brugermanual
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    REG48/96•••••••• Temperature Controller - Zelio Control, User guide (Version 00)
    Beskrivelse
    This manual will acquaint you with the Temperature Controllers (REG48 and REG96) tell you how to install them, describe changes you may make in configuration, review the operation.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 11.7 MB
    Dato 01-09-12
    Beskrivelse
    This manual will acquaint you with the Temperature Controllers (REG48 and REG96) tell you how to install them, describe changes you may make in configuration, review the operation.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 705.5 KB
    Dato 01-04-09
    Instruktionsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 3.2 MB
    Dato 01-10-12
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.