Harmony kontrolrelæ 35 mm for temperatur med PT100 i elevatorrum med 1C/O relæudgang på 5A og 24-240VAC/DC

El-nr.:
7523006296

RM35ATL0MW

EAN-nr: 3389119405164
notification_ok
Enestående nøjagtighed, forebyggende vedligeholdelse og sikkerhed
notification_ok
Forenklet panelkonstruktion takket være bredden på 35 mm
notification_ok
Hurtig fejlfinding og fejlretning
notification_ok
Indbygget LED til visning af styringsstatus for controlleren

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
29 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
information_stroke
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
information_stroke
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
8
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja

Få smartere beskyttelse med NFC

Opgrader til NFC-aktiverede relæer for hurtigere konfiguration, præcise justeringer og hurtigere idriftsættelse. Nyd smartere beskyttelse, forbedret effektivitet og forenklet vedligeholdelse med blot et tryk på din smartphone.
  • Produktdokumentation
  • Download af software
  • Produktvælger
  • Udskiftning og erstatning af produkter
  • Hjælp og kontaktcenter
  • Find forhandler
  • Projektrådgivning
  • Find vores kontorer
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Virksomhedsprofil
  • Rapportér en forseelse
  • Tilgængelighed
  • Presserum
  • Investorer
  • EcoStruxure
  • Jobsøgning
  • Blog
  • Privatlivspolitik
  • Cookiemeddelelse
  • Vilkår for anvendelse
  • Rediger dine cookieindstillinger