Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: RSL1PRPU Schneider Electric

Vis alle Zelio Relay

Zelio Relay - RSL1PRPU

Elektromekanisk relæ

Billede af: RSL1PRPU Schneider Electric
Vis alle Zelio Relay
Zelio Relay - RSL1PRPU
Elektromekanisk relæ

Relæ 1 C/O med udtag 230 VAC/VDC

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7522602073
  • EAN-nr
    3606480077937
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Zelio relæ
    navn på serierne
    Interface relæ
    Produkttype
    9...16.8 V
    enhedens korte navn
    RSL
    kontaktype og sammensætning
    1 C/O
    kontakts operation
    Standard
    styrespænding
    60 V DC
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    6 A ved -40...55 °C
    status LED
    Med
    klemmeform
    Fladt (PCB type)
    salg pr udelelig antal
    10
    Produktinformationer
    fastgjort
    Plastik compressipå spring
    gennemsnitlig resistans
    20500 Ohm (DC) ved 23 °C +/- 10 %
    [Ui] Isolationsspænding
    277 V i henhold til cUL
    250 V i henhold til EN/IEC
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    6 kV i henhold til IEC
    kontaktmateriale
    Sølv legering (AgSnO2)
    [Ie] Nominelt strømforbrug
    6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) i henhold til IEC/UL
    minimum sluttestrøm
    100 mA
    masimal spænding
    277 V
    koblingsspænding
    12 V
    maksimal slutteevne
    1500 VA
    2000 VA/224 W
    minimum slutteevne
    120 mW
    arbejdsforhold
    <= 72000 omgange/time ingen belastning
    <= 360 omgange/time under belastning
    mekanisk holdbarhed
    <= 10000000 kredsløb
    elektrisk holdbarhed
    60000 cycles til modstandsdygtig belastning (6 A ved 250 V, AC-1)
    driftstid
    5 ms
    resettid
    20 ms
    mærkning
    CE
    beskyttelseskategori
    RT III
    driftsstilling
    Alle stillinger
    højde
    78.6 mm
    bredde
    6.2 mm
    dybde
    101 mm
    klemmenavn ISO n°1
    (11-12-14)OC
    (A1-A2)CO
    Vægt
    0.029 kg
    belastningsstrøm
    6 A ved 250 V AC til 0.5 mm montage afstand
    gennemsnitlig forbrug i W
    0.17 W DC
    udkoblingsspændingsgrænse
    >= 0.05 Uc
    tilslutningsklemmearrangement
    Separat
    tilslutningsklemmer
    Fjederterminaler (1 x 0.2...1 x 1.5 mm² / AWG 24...AWG 16) fleksibel kabel med kabel ende
    Fjederterminaler (1 x 0.2...1 x 1.5 mm² / AWG 24...AWG 16) solid kabel uden kabel ende
    spændingsmoment
    10...40 N.m
    sikkerhedsdata
    B10d = 60000
    klemmestyrke
    10...40 N
    betjening
    Uden trykknap
    montagevejledning
    35 mm symmetrisk DIN skinne
    Bestillingsmåde
    Som komplet enhed
    Miljø
    indgangsspænding
    230 V AC/DC (input spændingsgrænse: 184...264.5 V)
    dielektrisk gennemslagsholdbarhed
    1000 V AC (mellem kontakter)
    4000 V AC (mellem kul og kontakt)
    standarder
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    productcertificeringer
    CSA
    GOST
    UL
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...85 °C
    vibrationsmodstand
    5 gn +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 cycles i operation i henhold til EN/IEC 60068-2-6
    10 gn +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 cycles ikke operating i henhold til EN/IEC 60068-2-6
    IP kapslingsklasse
    IP40 i henhold til EN/IEC 60529
    chokmodstand
    5 gn til11 ms ikke aktiv i henhold til EN/IEC 60068-2-27
    10 gn til11 ms aktiv i henhold til EN/IEC 60068-2-27
    temperatur ved drift
    -40...70 °C
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Produktets levetid
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    CAD files for RSL1PRPU: Zelio relay RSL slim interface relay - Slim interface relay pre-assembled - Socket with spring terminal (Version 1.0)
    Oplysninger om udtjent udstyr
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Slim Interface Relays, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Miljøprofil for produkt
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Slim Interface Relays, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 10-02-19
    Størrelse 0
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 10-02-19
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.