Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Zelio Stikbensrelæer
Billede af: RXM4AB2BDPVS Schneider Electric

RXM4AB2BDPVS

Green premium brand logo
Billede af: RXM4AB2BDPVS Schneider Electric
RXM4AB2BDPVS
Green premium brand logo

RXM stikbensrelæ med testknap og LED i sokkel med separate terminaler og 4 C/O kontakter på 6A og 24VDC forsyning

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3606489563189
  • 121,50 DKK
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Produktserie
    Harmony Relay
    navn på serierne
    Miniature
    Produkttype
    9...16.8 V
    Enhedens forkortelse
    RXM
    Kontakttype og sammensætning
    4 C/O
    styrespænding
    24 V DC
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    6 A ved -40…55 °C
    Status LED
    Med
    Type af betjening
    Låsbar test knap
    anvendelseskoefficient
    0,2
    Produktinformationer
    Isolationsspænding [Ui]
    250 V conforming to IEC
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    2,5 kV gennem 1.2/50 µs
    Kontaktmateriale
    AgNi
    [Ie] Nominelt strømforbrug
    3 A ved 28 V (DC) NC i henhold til IEC
    3 A ved 250 V (AC) NC i henhold til IEC
    6 A ved 28 V (DC) NEJ i henhold til IEC
    6 A ved 250 V (AC) NEJ i henhold til IEC
    6 A ved 277 V (AC) i henhold til UL
    8 A ved 30 V (DC) i henhold til UL
    Mindste sluttestrøm mulig
    10 mA
    masimal spænding
    250 V
    minimum spænding
    17 V
    resistive rated load
    6 A ved 250 V AC
    6 A ved 28 V DC
    maksimal slutteevne
    4000 VA/448 W AC/DC
    minimum slutteevne
    170 mW ved 10 mA, 17 V
    arbejdsforhold
    <= 1200 cycles/hour under load
    <= 18000 cycles/hour no-load
    Mekanisk holdbarhed
    10000000 kredsløb
    elektrisk holdbarhed
    100000 kredsløb til modstandsdygtig belastning
    average coil consumption in W
    0.9 W, DC
    udkoblingsspændingsgrænse
    >= 0.1 Uc DC
    operate time
    20 ms
    release time
    20 milisekund
    average coil resistance
    650 Ohm at 20 °C +/- 10 %
    mærkespændingsgrænser
    19.2...26.4 V DC
    sikkerhedsdata
    B10d = 100000
    beskyttelseskategori
    RT I
    testniveauer
    Level A group mounting
    Driftsstilling
    Alle positioner
    Mindst mulige salgsantal
    30
    Bredde
    26,9 mm
    Højde
    82,8 mm
    Dybde
    80,35 mm
    tilslutningsklemmer
    Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
    Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) Fleksibel Med kabeltylle
    Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
    Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) Solid Uden kabeltylle
    Momentstørrelse
    1 N.m
    0,99 N.m
    Vægt
    0,105 kg
    Præsentation af enhed
    Komplet enhed
    Miljø
    dielektrisk gennemslagsholdbarhed
    1300 V AC mellem kontakter med mikro afbrydelse insolering
    2000 V AC mellem kul og kontakt
    2000 V AC mellem poler
    Produktcertificeringer
    CE
    UL
    CSA
    EAC
    RoHS
    REACH
    Lloyd's
    China RoHS
    Standarder
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 61984
    Omgivelsestemperatur ved opbevaring
    -40…85 °C
    temperatur ved drift
    -40…55 °C
    vibrationsmodstand
    3 gn, svingningshøjde = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles i operation
    5 gn, svingningshøjde = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ikke operating
    IP kapslingsklasse
    IP20 i henhold til EN/IEC 60529
    Modstandsdygtighed overfor stød
    10 gn til aktiv
    30 gn til ikke aktiv
    Forureningsgrad
    2
    Forpakningsinformation
    Forpakning 1 vægt
    113,000 g
    Forpakning 1 højde
    82,800 mm
    Forpakning 1 bredde
    26,900 mm
    Forpakning 1 længde
    80,350 mm
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium-produkt
    REACh-regulering
    REACh uden SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
    EU RoHS-erklæring
    Uden giftige tungmetaller
    Ja
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    Miljømæssige oplysninger
    WEEE
    Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
    Garanti
    Garanti
    18 Months
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog5
    • Dansk4
    • English2
    Catalogue
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    Catalog Harmony Electromechanical Relays English 10/20 (Version 5.0)
    Beskrivelse
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 10.3 MB
    Dato 27-10-20
    Beskrivelse
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    RXM4AB2BDPVS : RXM stikbensrelæ med testknap og LED i sokkel med separate terminaler og 4 C/O kontakter på 6A og 24VDC forsyning
    Beskrivelse
    RXM stikbensrelæ med testknap og LED i sokkel med separate terminaler og 4 C/O kontakter på 6A og 24VDC forsyning
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29-11-20
    Beskrivelse
    RXM stikbensrelæ med testknap og LED i sokkel med separate terminaler og 4 C/O kontakter på 6A og 24VDC forsyning
    Kina RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    RXM4AB2BDPVS : RXM stikbensrelæ med testknap og LED i sokkel med separate terminaler og 4 C/O kontakter på 6A og 24VDC forsyning
    Beskrivelse
    RXM stikbensrelæ med testknap og LED i sokkel med separate terminaler og 4 C/O kontakter på 6A og 24VDC forsyning
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29-11-20
    Beskrivelse
    RXM stikbensrelæ med testknap og LED i sokkel med separate terminaler og 4 C/O kontakter på 6A og 24VDC forsyning
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    RXM4AB2BDPVS : RXM stikbensrelæ med testknap og LED i sokkel med separate terminaler og 4 C/O kontakter på 6A og 24VDC forsyning
    Beskrivelse
    RXM stikbensrelæ med testknap og LED i sokkel med separate terminaler og 4 C/O kontakter på 6A og 24VDC forsyning
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29-11-20
    Beskrivelse
    RXM stikbensrelæ med testknap og LED i sokkel med separate terminaler og 4 C/O kontakter på 6A og 24VDC forsyning
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.