Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Zelio Stikbensrelæer
Billede af: RXM4AB2ED Schneider Electric

RXM4AB2ED

El-nr.: 7522506302

Green premium brand logo
Billede af: RXM4AB2ED Schneider Electric
RXM4AB2ED
El-nr.: 7522506302
Green premium brand logo

RXM stikbensrelæ med testknap og LED og 4 C/O kontakter på 6A og 48 VDC forsyning

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3389119403832
  • 75,65 DKK
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Produktserie
    Harmony Relay
    navn på serierne
    Miniature
    Produkttype
    9...16.8 V
    Enhedens forkortelse
    RXM
    Kontakttype og sammensætning
    4 C/O
    styrespænding
    48 V DC
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    6 A at -40…55 °C
    Status LED
    Med
    Type af betjening
    Låsbar test knap
    anvendelseskoefficient
    0,2
    Produktinformationer
    klemmeform
    Flad
    Isolationsspænding [Ui]
    250 V i henhold til IEC
    300 V i henhold til CSA
    300 V i henhold til UL
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    2,5 kV gennem 1.2/50 µs
    Kontaktmateriale
    AgNi
    [Ie] Nominelt strømforbrug
    3 A at 28 V (DC) NC conforming to IEC
    3 A at 250 V (AC) NC conforming to IEC
    6 A at 28 V (DC) NO conforming to IEC
    6 A at 250 V (AC) NO conforming to IEC
    6 A ved 277 V (AC) i henhold til UL
    8 A ved 30 V (DC) i henhold til UL
    masimal spænding
    250 V conforming to IEC
    resistive rated load
    6 A at 250 V AC
    6 A at 28 V DC
    maksimal slutteevne
    1500 VA/168 W
    minimum slutteevne
    170 mW at 10 mA, 17 V
    arbejdsforhold
    <= 1200 omgange/time under belastning
    <= 18000 omgange/time ingen belastning
    Mekanisk holdbarhed
    10000000 kredsløb
    elektrisk holdbarhed
    100000 kredsløb til modstandsdygtig belastning
    average coil consumption in W
    0.9 W
    udkoblingsspændingsgrænse
    >= 0.1 Uc
    operate time
    20 ms
    release time
    20 milisekund
    average coil resistance
    2560 Ohm ved 20 °C +/- 10 %
    mærkespændingsgrænser
    38.4...52.8 V DC
    sikkerhedsdata
    B10d = 100000
    beskyttelseskategori
    RT I
    testniveauer
    Level A
    Driftsstilling
    Alle positioner
    Højde
    79 mm
    Dybde
    78,45 mm
    Vægt
    0,037 kg
    Præsentation af enhed
    Komplet enhed
    Miljø
    dielektrisk gennemslagsholdbarhed
    1300 V AC between contacts with micro disconnection
    2000 V AC between coil and contact
    2000 V AC between poles
    Produktcertificeringer
    GOST
    RoHS
    Lloyd's
    UL
    REACH
    CE
    CSA
    Standarder
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    Omgivelsestemperatur ved opbevaring
    -40…85 °C
    temperatur ved drift
    -40…55 °C
    vibrationsmodstand
    3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles in operation
    5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles not operating
    IP kapslingsklasse
    IP40 i henhold til EN/IEC 60529
    Modstandsdygtighed overfor stød
    10 gn til aktiv
    30 gn for not operating
    Forureningsgrad
    2
    Forpakningsinformation
    Forpakning 1 vægt
    0,038 kg
    Forpakning 1 højde
    0,410 dm
    Forpakning 1 bredde
    0,210 dm
    Forpakning 1 længde
    0,280 dm
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium-produkt
    REACh-regulering
    REACh uden SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
    EU RoHS-erklæring
    Uden giftige tungmetaller
    Ja
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    Miljømæssige oplysninger
    WEEE
    Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
    Garanti
    Garanti
    18 months
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog11
    • Dansk4
    • English8
    Catalogue
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    Catalog Harmony Electromechanical Relays English 10/20 (Version 5.0)
    Beskrivelse
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 10.3 MB
    Dato 27-10-20
    Beskrivelse
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    Certifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 1,017.6 KB
    Dato 22-02-13
    Filer i dokument
    pdf
    511.8 KB
    pdf
    505.8 KB
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Version 1.0)
    Beskrivelse
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    prp.document.label.format htm
    Størrelse 211 B
    Dato 12-12-12
    Beskrivelse
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 935.5 KB
    Dato 20-12-05
    Filer i dokument
    pdf
    468.8 KB
    pdf
    466.7 KB
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    RXM4AB2ED : RXM stikbensrelæ med testknap og LED og 4 C/O kontakter på 6A og 48 VDC forsyning
    Beskrivelse
    RXM stikbensrelæ med testknap og LED og 4 C/O kontakter på 6A og 48 VDC forsyning
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 02-12-20
    Beskrivelse
    RXM stikbensrelæ med testknap og LED og 4 C/O kontakter på 6A og 48 VDC forsyning
    Kina RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    RXM4AB2ED : RXM stikbensrelæ med testknap og LED og 4 C/O kontakter på 6A og 48 VDC forsyning
    Beskrivelse
    RXM stikbensrelæ med testknap og LED og 4 C/O kontakter på 6A og 48 VDC forsyning
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 02-12-20
    Beskrivelse
    RXM stikbensrelæ med testknap og LED og 4 C/O kontakter på 6A og 48 VDC forsyning
    Marinecertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Version Add Pushin socket RXZE14P)
    Filer i dokument
    Beskrivelse
    RXM RXZE LR Type Approval Certificate 13_100023(E4)
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 707.8 KB
    Dato 21-01-20
    Filer i dokument
    Beskrivelse
    RXM RXZE LR Type Approval Certificate 13_100023(E4)
    Miljøprofil for produkt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 175.5 KB
    Dato 01-03-16
    Overensstemmelseserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Version Add new pushin socket RXZE14P)
    Beskrivelse
    RXM RXZE Manufacturer DOC
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 567.6 KB
    Dato 15-03-20
    Beskrivelse
    RXM RXZE Manufacturer DOC
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    RXM4AB2ED : RXM stikbensrelæ med testknap og LED og 4 C/O kontakter på 6A og 48 VDC forsyning
    Beskrivelse
    RXM stikbensrelæ med testknap og LED og 4 C/O kontakter på 6A og 48 VDC forsyning
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 02-12-20
    Beskrivelse
    RXM stikbensrelæ med testknap og LED og 4 C/O kontakter på 6A og 48 VDC forsyning
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.