Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: SD315ON10B400 Schneider Electric

Vis alle Lexium SD3 & Motors

Lexium SD3 & Motors - SD315ON10B400

Stepper motordrev

Billede af: SD315ON10B400 Schneider Electric
Vis alle Lexium SD3 & Motors
Lexium SD3 & Motors - SD315ON10B400
Stepper motordrev

Lexium stepdrev SD315 - pulse direction med oscillator

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7565810042
  • EAN-nr
    3606485186146
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Lexium SD3
    Produkttype
    Motion steppr. drev
    enhedens korte navn
    SD315
    forsyningsspændingsgrænser
    19...60 V
    Produktinformationer
    format på drev
    Blås
    faseantal
    Enkel faset
    [Us] nominel forsyningsspænding
    24...48 V (- 15...10 %)
    forsyning spændingstype
    DC
    kommunikation interface
    Integreret puls/retning
    motor fase strøm
    <= 10 A
    Strømforbrug
    <= 7.5 mA
    strøm losses
    <= 7 W
    tilhørende sikringsstørrelse
    10 A
    overspændingskategori
    III
    lækstrøm
    < 30 mA
    spændingstilstand 0 garanteret
    <= 0.4 V (5 V optocoupler input signals)
    <= 5 V (24 V optocoupler input signaler)
    spændingstilstand 1 garanteret
    15...30 V (24 V optocoupler input signaler)
    2.5...5.25 V (5 V optocoupler input signaler)
    strømforbrug
    <= 25 mA (5 V optocoupler input signaler)
    <= 7 mA (24 V optocoupler input signaler)
    indgangsfrekvens
    <= 200 kHz, 24 V optocoupler input signaler
    <= 200 kHz, 5 V optocoupler input signaler
    masimal spænding
    30 V (pulse/direction output signal)
    10 V DC (output signal)
    30 V DC (readiness signal output)
    maksimum sluttestrøm
    50 mA (pulse/direction output signal)
    20 mA (output signal)
    200 mA (readiness signal output)
    spændingsfald
    <= 1 V, 50 mA load (readiness signal output)
    <= 0.5 V (pulse/direction output signal)
    fysisk interface
    RS422 - pulse/retning interface med oscillator
    indgangsspænding
    < 30 V
    resterende rippel
    < 5 % (24 V kontrol spænding)
    Resistans
    10 kOhm (external potentiometer)
    analog indgangstype
    Voltage 0...10 V, opløsning: 10 bits, impedans: 50 kOhm
    lokal indikering
    1 LED - ERR
    1 LED - RUN
    afkølingsmåde
    Naturlig køling
    højde
    117 mm
    bredde
    74.5 mm
    dybde
    23.5 mm
    chokmodstand
    15 gn til 11 ms i henhold til EN/IEC 60068-2-27
    Vægt
    0.25 kg
    Miljø
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Electrostatic discharge Level 3 i henhold til EN/IEC 61000-4-2
    Immunity til elektrisk transients level 4 i henhold til EN/IEC 61000-4-4
    Immunity til radiated radio-elektrisk interference Level 3 i henhold til EN/IEC 61000-4-3
    Voltage/current impulse Level 3 i henhold til EN/IEC 61000-4-5
    standarder
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 miljø 1
    EN/IEC 61800-3 miljø 2
    EN/IEC 61800-5-1
    productcertificeringer
    CUL
    UL
    mærkning
    CE
    temperatur ved drift
    0...50 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -25...70 °C
    forureningsgrad
    Level 2
    relativ fugtighed
    5...85 % uden kondensation
    driftshøjde
    > 1000...< 2000 m without derating (maximum ambient temperature 40°C, lateral distance of > 20 mm)
    <= 1000 m uden tab
    vibrationsmodstand
    1.5 mm (f = 3...13 Hz) i henhold til EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...150 Hz) i henhold til EN/IEC 60068-2-6
    IP kapslingsklasse
    IP20
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Produktets levetid
    Tilgængelig
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Eplan V5.7 Macros for SD315 stepper drive (Version 1.0)
    Dato 13-12-17
    Størrelse 320.8 KB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Lexium DoC SD315 (Version 1.0)
    Dato 21-08-18
    Størrelse 97.7 KB
    Miljøprofil for produkt
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Lexium SD3 Stepper Motor Drive - 2.5 to 6.8 A, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 09-02-19
    Størrelse 0
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 09-02-19
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.