Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Modicon TM7 IP67 modulær I/O system
Billede af: TCSXCN1MNX3E Schneider Electric

TCSXCN1MNX3E

El-nr.: 7586036588

Billede af: TCSXCN1MNX3E Schneider Electric
TCSXCN1MNX3E
El-nr.: 7586036588

TM7 udvidelses buskabel lige M12B han 3 meter

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3595864097817
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Tilbehør/reservedele kategori
    Tilbehør for tilslutning
    Produkttype
    Forbindelseskabel
    Produktet passer med
    I/O udvidelse blok
    Tilbehør/reservedele anvendelse
    TM7 udvidelse bus
    Produktinformationer
    Passer til serien
    Modicon TM7
    elektrisk tilslutning
    Flying lead med 1 male connector M12 - B coding - 4 vejs - lige til bus OUT
    Kabellængde
    3 m
    Vægt
    0,195 kg
    Forpakningsinformation
    Forpakning 1 vægt
    200 g
    Forpakning 2 vægt
    2 kg
    Bæredygtighed
    REACh-regulering
    REACh uden SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
    EU RoHS-erklæring
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    Garanti
    Garanti
    18 months
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog7
    • Dansk3
    • English4
    Catalogue
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    CANopen for Machines (Version 3.1)
    Beskrivelse
    This catalog contains presentation and reference information as well as a selection guide for CANopen for machines.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 7.9 MB
    Dato 25-09-20
    Beskrivelse
    This catalog contains presentation and reference information as well as a selection guide for CANopen for machines.
    Catalog Modicon TM7 High-Performance and Safe IP67 distributed I/O System English 01-2020 (Version 2.1)
    Beskrivelse
    This catalog is a guide to I/O blocks, Digital I/O blocks, Analog I/O blocks, Power distribution blocks, CANopen interface blocks, and architectures.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 5.7 MB
    Dato 06-08-20
    Beskrivelse
    This catalog is a guide to I/O blocks, Digital I/O blocks, Analog I/O blocks, Power distribution blocks, CANopen interface blocks, and architectures.
    Brugermanual
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    Modicon TM5 / TM7 Flexible System - System Planning and Installation Guide (Version 01)
    Beskrivelse
    This guide provides the information you will need in order to plan and install a TM5 / TM7 System.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 17.1 MB
    Dato 01-09-20
    Beskrivelse
    This guide provides the information you will need in order to plan and install a TM5 / TM7 System.
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    TCSXCN1MNX3E : TCSXCN1MNX3E_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    TCSXCN1MNX3E_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 26-11-20
    Beskrivelse
    TCSXCN1MNX3E_ROHS_DECLARATION
    Kina RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    TCSXCN1MNX3E : TCSXCN1MNX3E_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    TCSXCN1MNX3E_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 26-11-20
    Beskrivelse
    TCSXCN1MNX3E_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    TCSXCN1MNX3E : TM7 udvidelses buskabel lige M12B han 3 meter
    Beskrivelse
    TM7 udvidelses buskabel lige M12B han 3 meter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 26-11-20
    Beskrivelse
    TM7 udvidelses buskabel lige M12B han 3 meter
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.