Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: TSXH5744M Schneider Electric

Vis alle Modicon Premium

Modicon Premium - TSXH5744M

Standard miljø

Billede af: TSXH5744M Schneider Electric
Vis alle Modicon Premium
Modicon Premium - TSXH5744M
Standard miljø

TSX57 hot standby, large

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7586022563
  • EAN-nr
    3595863921250
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Modicon Premium Automation platform
    Produkttype
    Unity Hot Standby processor
    software udpegning
    Unity Pro
    Produktinformationer
    antal moduler pr PLC
    1 6/8/12 spor
    antal modulpladser
    12
    6
    8
    antal digitale I/O pr. CPU
    2048 I/O
    analog I/O processor kapacitet
    256 I/O
    antal specifikke kanaler
    <= 64
    antal processkontrol kanaler
    <= 20 op til 60 simpel loops
    integreret forbindelse
    Ethernet TCP/IP RJ45
    USB port USB type A 12 Mbit/s
    Ikke isoleret serial link hun mini DIN RS485 19.2 kbit/s
    Ethernetport
    10BASE-T/100BASE-TX
    kommunikation modul processor
    4
    hukommelsesbeskrivelse
    Intern RAM (med PCMCIAskort) 2048 kB program
    Intern RAM (med PCMCIAskort) 440 kB data
    Intern RAM (uden PCMCIAskort) 440 kB program og data
    PCMCIA card 16384 kB yderligere data storage
    maks. str. af objektområde
    32464 %MWi internal words located intern data
    32760 %KWi constant words located intern data
    440 kB data udveksling via CPU Sync link
    8056 %Mi located intern bits
    Ubegrænset (DFB og EFB funktion bloks) unlocated intern data
    Ubegrænset (elementary og derived data) unlocated intern data
    applikationsstruktur
    1 master task
    execution time per instruction
    0.039...0.057 µs Boolean without PCMCIA card
    0.048...0.057 µs Boolean with PCMCIA card
    0.054...0.073 µs word or fixed-point arithmetic with PCMCIA card
    0.054...0.073 µs word or fixed-point arithmetic without PCMCIA card
    0.055...0.063 µs floating points with PCMCIA card
    0.055...0.063 µs floating points without PCMCIA card
    antal af instruktioner pr. ms
    11.4 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % fast arithmetic med PCMCIAskort
    11.4 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % fast arithmetic uden PCMCIAskort
    15.75 Kinst/ms 100 % Boolean med PCMCIAskort
    15.75 Kinst/ms 100 % Boolean uden PCMCIAskort
    Overhead
    1 ms master task
    mærkning
    CE
    lokal indikering
    1 LED grøn Ethernet TCP/IP port klar (RUN)
    1 LED grøn processor i gang (RUN)
    1 LED rød kollision detektor (COL)
    1 LED rød Ethernet TCP/IP port fejl (ERR)
    1 LED rød I/O modul eller konfigurering fejl (I/O)
    1 LED rød processor eller system fejl (ERR)
    1 LED gul aktivitet på TER eller AUX terminal port (TER)
    1 LED gul Ethernet link diagnostics (STS)
    1 LED gul modtagelse aktivitet (RX)
    1 LED gul transmission aktivitet (TX)
    Strømforbrug
    1880 mA 5 V DC
    modulformat
    Dobbel
    Vægt
    0,61 kg
    Miljø
    standarder
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    92/31/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A
    CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
    CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
    CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
    productcertificeringer
    ABS
    BV
    DNV
    GL
    LR
    RINA
    RMRS
    anbefalede temperatur ved drift
    0...60 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -25...70 °C
    relativ fugtighed
    10...95 % without condensation for operation
    5...95 % without condensation for storage
    driftshøjde (i forhold til havet)
    0...2000 m
    beskyttelsesbehandling
    TC
    IP kapslingsklasse
    IP20
    forureningsgrad
    2
    Bæredygtighed
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Brugermanual
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Premium and Atrium using Unity Pro, Processors, Racks and Power Supply Modules (Version 09)
    Premium and Atrium using Unity Pro - Discrete I/O modules, User manual (Version 09)
    Premium - Hot Standby with Unity, User Manual (Version 12)
    OSLoader - Unity Pro, User Manual (Version 15)
    Dato 08-06-17
    Størrelse 673.3 KB
    Unity Pro - Operating Modes (Version 21)
    Dato 29-01-19
    Størrelse 24.8 MB
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Dato 06-08-18
    Størrelse 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Dato 11-02-19
    Størrelse 395.6 KB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Dato 06-08-18
    Størrelse 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Dato 19-06-18
    Størrelse 1.9 MB
    Marinecertifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Dato 29-01-19
    Størrelse 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Dato 17-01-18
    Størrelse 164.4 KB
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Dato 17-01-18
    Størrelse 1.6 MB
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Dato 17-01-18
    Størrelse 750.3 KB
    ABS_00-LD186857-4_PREMIUM_JUN2014 (Version 1.0)
    Dato 17-01-18
    Størrelse 785.6 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Dato 17-01-18
    Størrelse 255.4 KB
    Dato 17-01-18
    Størrelse 183.1 KB
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 16-02-19
    Størrelse 0
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 16-02-19
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.