Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: TSXP57354M Schneider Electric

Vis alle Modicon Premium

Modicon Premium - TSXP57354M

Standard miljø

Billede af: TSXP57354M Schneider Electric
Vis alle Modicon Premium
Modicon Premium - TSXP57354M
Standard miljø

Premium L4 processor 208K Fipio

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7586025560
  • EAN-nr
    3595863812602
Føj til Mine produkter Føj til Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Modicon Premium Automation platform
    Produkttype
    Unity processor
    software udpegning
    Unity Pro
    Produktinformationer
    antal moduler pr PLC
    16 4/6/8 slots
    8 12 slots
    antal modulpladser
    128
    64
    96
    antal digitale I/O pr. CPU
    1024 I/O
    analog I/O processor kapacitet
    128 I/O
    antal specifikke kanaler
    <= 32
    antal processkontrol kanaler
    <= 15 op til 45 simpel loops
    integreret forbindelse
    Fipio manager (127 agents) SUB-D 9
    Ikke isoleret serial link 2 hun mini DIN RS485 19.2/115 kbit/s
    kommunikation modul processor
    1
    3
    8
    hukommelsesbeskrivelse
    Intern RAM (med PCMCIAskort) 1792 kB program
    Intern RAM (med PCMCIAskort) 208 kB data
    Intern RAM (uden PCMCIAskort) 208 kB program og data
    PCMCIA card 16384 kB yderligere data storage
    maks. str. af objektområde
    16384 %Mi located intern bits
    64 %KWi konstant ord located intern data
    64 %MWi intern ord located intern data
    64 kB (DFB og EFB funktion bloks) unlocated intern data
    64 kB (elementary og derived data) unlocated intern data
    applikationsstruktur
    1 fast task
    1 master task
    64 event tasks
    execution time per instruction
    0.12 µs Boolean without PCMCIA card
    0.17 µs Boolean with PCMCIA card
    0.17 µs word or fixed-point arithmetic without PCMCIA card
    0.32 µs word or fixed-point arithmetic with PCMCIA card
    1.75...3 µs floating points with PCMCIA card
    1.75...3 µs floating points without PCMCIA card
    antal af instruktioner pr. ms
    3.11 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % fast arithmetic med PCMCIAskort
    4.59 Kinst/ms 100 % Boolean med PCMCIAskort
    5.11 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % fast arithmetic uden PCMCIAskort
    6.72 Kinst/ms 100 % Boolean uden PCMCIAskort
    Overhead
    0.35 ms fast task
    1 ms master task
    mærkning
    CE
    lokal indikering
    1 LED grøn processor i gang (RUN)
    1 LED rød aktivitet på Fipio bus (FIP)
    1 LED rød I/O modul eller konfigurering fejl (I/O)
    1 LED rød processor eller system fejl (ERR)
    1 LED gul aktivitet på TER eller AUX terminal port (TER)
    Strømforbrug
    1180 mA 5 V DC
    modulformat
    Dobbel
    Vægt
    0.56 kg
    Miljø
    standarder
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    92/31/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A
    CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
    CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
    CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
    productcertificeringer
    ABS
    BV
    DNV
    GL
    LR
    RINA
    RMRS
    anbefalede temperatur ved drift
    0...60 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -25...70 °C
    relativ fugtighed
    10...95 % without condensation for operation
    5...95 % without condensation for storage
    driftshøjde (i forhold til havet)
    0...2000 m
    beskyttelsesbehandling
    TC
    IP kapslingsklasse
    IP20
    forureningsgrad
    2
    Bæredygtighed
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • French
    • English
    Brugermanual
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    OSLoader - Unity Pro, User Manual (Version 15)
    Dato 08-06-17
    Størrelse 673.3 KB
    Unity Pro - Operating Modes (Version 21)
    Dato 29-01-19
    Størrelse 24.8 MB
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Dato 29-01-19
    Størrelse 395.6 KB
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Dato 06-08-18
    Størrelse 80.1 KB
    Marinecertifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Dato 17-01-18
    Størrelse 164.4 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Dato 17-01-18
    Størrelse 255.4 KB
    Dato 17-01-18
    Størrelse 183.1 KB
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Dato 17-01-18
    Størrelse 1.6 MB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Dato 29-11-18
    Størrelse 181.4 KB
    ABS_00-LD186857-4_PREMIUM_JUN2014 (Version 1.0)
    Dato 17-01-18
    Størrelse 785.6 KB
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Dato 17-01-18
    Størrelse 750.3 KB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Dato 19-06-18
    Størrelse 1.9 MB
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Dato 06-08-18
    Størrelse 478.2 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.