Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: V02 Schneider Electric

Vis alle TeSys Vario, Mini-Vario

TeSys Vario, Mini-Vario - V02

Dele

Billede af: V02 Schneider Electric
Vis alle TeSys Vario, Mini-Vario
TeSys Vario, Mini-Vario - V02
Dele

Kontaktkrop 12A 3 polet

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7518300172
  • EAN-nr
    3389110448849
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    TeSys
    produktnavn
    TeSys VARIO
    enhedens korte navn
    V
    Produkttype
    Kontakt krop
    performance niveau
    Høj performance
    polbeskrivelse
    3P
    kontaktype og sammensætning
    3 NO
    netværkstype
    AC
    DC
    netfrekvens
    50/60 Hz
    egnet for adskillelse
    Ja
    Produktinformationer
    montagevejledning
    Plade
    Symmetrisk skinne
    [Ue] Nominel driftsspænding
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    8 kV
    [Ith] traditionel udendørs termisk strøm
    12 A
    [Ithe] conventional indbygget termisk strøm
    10 A
    [Ie] Nominelt strømforbrug
    8.1 A (AC-23)ved 400 V
    mærkeeffekt i W
    3 kW ved 400...415 V (AC-3)
    4 kW ved 500 V (AC-3)
    1.5 kW ved 230...240 V (AC-3)
    5.5 kW ved 500 V (AC-23A)
    5.5 kW ved 690 V (AC-3)
    7.5 kW ved 690 V (AC-23A)
    3 kW ved 230...240 V (AC-23A)
    4 kW ved 400...415 V (AC-23A)
    intermittedere driftsklasse
    30
    Making kapacitet ( I Rms)
    120 A ved 400 V] (AC-21A)
    120 A ved 400 V] (AC-22A)
    120 A ved 400 V] (AC-23A)
    [Icm] Nominel kortslutningskapacitet
    1 kA ved 400 V ved Ipeak
    [Icw] rated kort-tid medstand Rms strøm
    300 A ved 400 V gennem 1 s
    betinget mærkekortslutningstrøm
    10 kA ved 400 V - tilhørende sikring 12 A aM
    10 kA ved 400 V - tilhørende sikring 12 A gG
    brydeevne
    120 A ved 400 V AC-21A
    120 A ved 400 V AC-22A
    120 A ved 400 V AC-23A
    mekanisk holdbarhed
    100000 kredsløb
    elektrisk holdbarhed
    100000 kredsløb AC-21
    30000 kredsløb DC-1
    30000 kredsløb DC-2
    30000 kredsløb DC-3
    30000 kredsløb DC-4
    30000 kredsløb DC-5
    tilslutningsklemmer
    Effekt kreds : Skrue klemmer kabel 6 mm² - kabel stivhed: fleksibel - med kabel ende
    Effekt kreds : Skrue klemmer kabel 10 mm² - kabel stivhed: solid
    tilspændingsmoment
    Effekt kreds : 2.1 N.m - på Skrue klemmer
    højde
    74 mm
    bredde
    55 mm
    dybde
    60 mm
    Vægt
    0,2 kg
    Miljø
    standarder
    IEC 60947-3
    productcertificeringer
    CSA
    GL
    UL
    beskyttelsesbehandling
    TC
    IP kapslingsklasse
    IP20 i henhold til IEC 60529
    Mekanisk robusthed
    Vibrationer 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6
    Sjok 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
    anbefalede temperatur ved drift
    -20...50 °C
    brandmodstand
    960 °C i henhold til IEC 60695-2-1
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 25 A (Version 1.0)
    CAD files for V02: TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 25 A (Version 1.0)
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    CB TeSys Mini-Vario, VARIO - V0-V1-V2-V01-V02-VZ-VC-VB-VV, Czech Republic (Version 1.0)
    CCC Certificate Vario V02-V01-V0-V1-V2 (Version 1.0)
    Dato 14-12-17
    Størrelse 164.3 KB
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Instruction Sheet Vario kit - VW3A21801 (Version 02)
    Dato 01-06-18
    Størrelse 2.1 MB
    V..GE, VC.GUN, VC.GEN VARIO enclosed switch disconnectors (Version 07)
    V0...V6, VN Switch disconnectors VARIO (Version 05)
    Dato 20-11-17
    Størrelse 2.5 MB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    EU Declaration TeSys Mini-Vario, VARIO - V02-V01-V0-V1-V2 (Version 1.0)
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 16-02-19
    Størrelse 0
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 16-02-19
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.