Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Aktiv regenerering - 175 kW - 380...480 V

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7565708455
  • EAN-nr
    3606480215957
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    enhedens korte navn
    AIC
    faseantal
    3 faser
    [Us] nominel forsyningsspænding
    380...480 V (+/- 10 %)
    netfrekvens
    50/60 Hz
    mærkeeffekt i W
    175 kW
    reguleringskompatibilitet
    Altivar 61
    Altivar 71
    produktspecifik applikation
    Component of the Active Front End
    Energy regeneration
    Low harmonics
    Kompatibilitet
    ATV61H075N4...C40N4D DC with several variable speed drive on a common DC bus
    ATV71H075N4...C31N4D DC with several variable speed drive on a common DC bus
    ATV61HC16N4D 380...440 V AC with one variable speed drive
    ATV71HC13N4D 380...440 V AC with one variable speed drive
    ATV71HC13N4D 480 V AC with one variable speed drive
    sammenbygningenstype
    Built-in unit
    afkølingsmåde
    Tvangskøling
    Produktinformationer
    optagen strøm
    255 Aved 400 V
    200 Aved 480 V
    input power
    166 kWved 480 V
    175 kWved 400 V
    vedvarende udgangsstrøm
    203 Aved 480 V
    265 Aved 400 V
    udgangsspænding
    650 V DC - levering:380...400 V AC
    720 V DC - levering:440 V AC
    770 V DC - levering:480 V AC
    termisk tab
    2970 W
    max strøm
    1.20 x nominal strøm til 60 s
    1.35 x nominel spænding til 2 s
    voltage drop at rated load
    30 %ved 380...400 V, <= 60 s
    40 %ved 440 V, <= 60 s
    40 %ved 480 V, <= 60 s
    protokol for kommunikationsport
    CANopen
    Modbus
    stiktype
    1 RJ45 til Modbus
    Han SUB-D 9 på RJ45 til CANopen
    valgkort
    Communication bridge
    driftsstilling
    Vertikal +/- 10 grad
    højde
    950 mm
    bredde
    330 mm
    dybde
    377 mm
    Vægt
    80 kg
    Miljø
    Omgivelsesdata
    3K3 i henhold til EN/IEC 60721-3-3
    3C2 i henhold til EN 60721-3-3
    3S2 i henhold til EN 60721-3-3
    relativ fugtighed
    0...95 %
    temperatur ved drift
    45...60 °C med strømtab af 2 % pr. °C
    -10...45 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -25...70 °C
    driftshøjde
    <= 1000 m uden tab
    1000...3000 m med strømtab 1 % pr. 100 m
    forureningsgrad
    2 i henhold til EN 61800-5-1
    vibrationsmodstand
    0.6 gn (f = 10...200 Hz) i henhold til EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm (f = 3...10 Hz) i henhold til EN/IEC 60068-2-6
    chokmodstand
    7 gn til 11 ms i henhold til EN/IEC 60721-3-3
    air flow surface
    700 cm²
    volume af køleluft
    600 m3/h til effekt kreds
    165 m3/h til control circuit
    IP kapslingsklasse
    IP00
    standarder
    EN/IEC 61800-5-1
    productcertificeringer
    CE
    UL (pending)
    CSA (pending)
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 12-03-19
    Størrelse 0
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 12-03-19
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.