Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: XAPE301 Schneider Electric

Vis alle Harmony XAP

Harmony XAP - XAPE301

Produkter

Billede af: XAPE301 Schneider Electric
Vis alle Harmony XAP
Harmony XAP - XAPE301
Produkter

Frontplade metal med 1 hul Ø22

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517114602
  • EAN-nr
    3389110628005
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony XAP
    Produkttype
    Frontplade med fastgørelsesskruer
    enhedens korte navn
    XAPE
    anvendes til
    Til Ø 22 mm kontrol og signalenhed
    produkt frontplade størrelse
    72 x 72 mm
    antal af cut-out
    1 cut-out
    materiale
    Anoriseret aluminium
    montering af enhed
    Plan trykflade
    IP kapslingsklasse
    IP65 i henhold til IEC 60529
    IP657 i henhold til NF C 20-010
    modstand mod kemiske midler
    God modstandsdygtighed overfor acetone
    God modstandsdygtighed overfor alkohol
    God modstandsdygtighed overfor klor og fluor opløsninger
    God modstandsdygtighed overfor fortyndet mineralsk syre
    God modstandsdygtighed overfor olier og benzin
    God modstandsdygtighed overfor organisk syre
    God modstandsdygtighed overfor salte
    Produktinformationer
    Vægt
    0,05 kg
    Miljø
    beskyttelsesbehandling
    TC
    TH
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...70 °C
    overspændingskategori
    Klasse I i henhold til NF C 20-030
    Klasse I i henhold til IEC 60536
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Oplysninger om udtjent udstyr
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Harmony XAL Control Stations, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Miljøprofil for produkt
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Harmony XAL Control Stations, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.