Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   OsiSense XCC
Billede af: XCCE1MR006YLA Schneider Electric

XCCE1MR006YLA

El-nr.: 7524608318

Billede af: XCCE1MR006YLA Schneider Electric
XCCE1MR006YLA
El-nr.: 7524608318

Magnetisk Inkr, encoder 5-30VDC 64ppr

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3389119636049
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Produktserie
    OsiSense XCC
    encodertype
    Incremental encoder
    encodernavn
    XCC
    Produktspecifik applikation
    Mad og drikke
    diameter
    90 mm
    akseldiameter
    30 mm
    aksletype
    Gennem skaft
    løsning
    5000 punkter
    udgangstrin
    Type R
    type udgangsstilling
    Driver 5V, RS422
    elektrisk tilslutning
    Kabel
    kasplingsmateriale
    Zamak
    Produktinformationer
    akseltolerance
    H7
    Modstand mod fysiske stød
    1 kV, level 2 i henhold til IEC 61000-4-5
    sokkelmateriale
    Aluminium
    akselmateriele
    Rustfri stål
    kuglelejetype
    6807
    Vægt
    0,96 kg
    Miljø
    Mærkning
    CE
    Omgivelsestemperatur under drift
    -20…80 °C
    Omgivelsestemperatur ved opbevaring
    -30…85 °C
    IP kapslingsklasse
    IP65 i henhold til IEC 60529
    Vibrationsmodstand
    10 gn (f= 10…1000 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    Modstandsdygtighed overfor stød
    30 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    Forpakningsinformation
    Enhedstype forpakning 1
    PCE
    Antal enheder forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vægt
    600 g
    Forpakning 1 højde
    5 cm
    Forpakning 1 bredde
    15 cm
    Forpakning 1 længde
    25 cm
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog1
    • English1
    • French1
    Overensstemmelseserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 491.8 KB
    Dato 13-04-16
    Beskrivelse
    EU declaration of conformity
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.