Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Preventa XCS
Billede af: XCSPA592 Schneider Electric

XCSPA592

El-nr.: 7524683935

Green premium brand logo
Billede af: XCSPA592 Schneider Electric
XCSPA592
El-nr.: 7524683935
Green premium brand logo

Lågekontakt plast med nøgle N/C+N/O M16

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3389110720624
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Produktserie
    Prhændelsa Safety detection
    Produkttype
    Safety switch
    type nr.
    XCSPA
    design
    Compact
    Materiale
    Plast
    Hovedtype
    Nøgle operated turret hoved
    Kontakttype og sammensætning
    1 NC + 1 NO
    Kontaktbetjening
    Slav-bremse, bremse before make
    kabelindgang
    1 indgangstap til M16 x 1.5
    udvendig kabeldiameter
    7…10 mm
    elektrisk tilslutning
    Terminal, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² with or without cable end
    antal poler
    2
    beskrivelse af låsemuligheder
    Uden låsing af actuator
    Produktinformationer
    isolation
    Dobbelt isoleret
    Positiv brydende
    Med NC kontakt
    Mekanisk holdbarhed
    1000000 kredsløb
    positive opening minimum force
    15 N
    minimal actuatorhastighed
    0,01 m/s
    max. aktiveringshastighed
    0,5 m/s
    Nominelt strømforbrug [Ie]
    6 A at 120 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A at 125 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] conventional indbygget termisk strøm
    10 A
    [Ui] Isolationsspænding
    300 V i henhold til UL 508
    500 V conforming to EN/IEC 60947-1
    300 V i henhold til CSA C22.2 No 14
    Impulsmodstandsspænding [Uimp]
    EN/IEC 60947-5-1 6 kV
    Kortslutningsbeskyttelse
    10 A cartridge fuse type gG (gl)
    actutr forcible meddrawal rtc
    10 N
    maximum operating rate
    10 cyc/mn for maximum durability
    safety level
    Can rhver katagori 4 med appropriate overvågning system og correctly wired i henhold til EN/ISO 13849-1
    Can rhver PL = e med appropriate overvågning system og correctly wired i henhold til EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508
    safety reliability data
    B10d = 5000000 value given til a life tid af 20 års begrænset ved mekanisk eller kontakt wear
    kropmateriale
    PA (polyamide)
    Hovedets materiale
    PA (polyamide)
    dybde
    30 mm
    højde
    94 mm
    bredde
    30 mm
    Vægt
    0,11 kg
    Miljø
    Standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/ISO 12100
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    Produktcertificeringer
    CSA
    UL
    Beskyttelsesbehandling
    TC
    Omgivelsestemperatur under drift
    -25…70 °C
    Omgivelsestemperatur ved opbevaring
    -40…70 °C
    Vibrationsmodstand
    5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Modstandsdygtighed overfor stød
    10 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Beskyttelsesklasse
    Klasse II i henhold til EN/IEC 61140
    IP kapslingsklasse
    IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Forpakningsinformation
    Enhedstype forpakning 1
    PCE
    Antal enheder forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vægt
    108 g
    Forpakning 1 højde
    3,5 cm
    Forpakning 1 bredde
    13 cm
    Forpakning 1 længde
    4,8 cm
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium-produkt
    REACh-regulering
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
    EU RoHS-erklæring
    Uden giftige tungmetaller
    Ja
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Miljømæssige oplysninger
    Cirkularitetsprofil
    Garanti
    Garanti
    18 months
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog12
    • Dansk3
    • English10
    • Chinese3
    • French3
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Spanish2
    Catalogue
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    Catalogue Safety switches XCS range English 02/2020 (Version 1.0)
    Beskrivelse
    XCSM miniature safety limit switches.XCSP and XCSD compact safety limit switches. XCSPL, XCSPR and XCSTR lever or spindle-operated safety switches. XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA and XCSTA slim safety switches. XCSLE and XCSLF slim safety interlock switches. XCSE and XCSTE rectangular safety interlock switches. XCSR contactless RFID safety switches. XCSDMC, XCSDMP and XCSDMR coded magnetic safety switches.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 23.5 MB
    Dato 18-05-20
    Beskrivelse
    XCSM miniature safety limit switches.XCSP and XCSD compact safety limit switches. XCSPL, XCSPR and XCSTR lever or spindle-operated safety switches. XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA and XCSTA slim safety switches. XCSLE and XCSLF slim safety interlock switches. XCSE and XCSTE rectangular safety interlock switches. XCSR contactless RFID safety switches. XCSDMC, XCSDMP and XCSDMR coded magnetic safety switches.
    Certifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.2 MB
    Dato 17-08-20
    Beskrivelse
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 2.1 MB
    Dato 17-08-20
    Beskrivelse
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 80.8 KB
    Dato 23-04-08
    Beskrivelse
    CSA certificate of compliance
    XCS... safety switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivelse
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Størrelse 300 B
    Dato 02-12-86
    Beskrivelse
    UL certification record (listed products)
    Instruktionsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.5 MB
    Dato 01-11-19
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    XCSPA592 : Lågekontakt plast med nøgle N/C+N/O M16
    Beskrivelse
    Lågekontakt plast med nøgle N/C+N/O M16
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 28-11-20
    Beskrivelse
    Lågekontakt plast med nøgle N/C+N/O M16
    Miljøprofil for produkt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 267.6 KB
    Dato 01-11-07
    Oplysninger om udtjent udstyr
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 178.8 KB
    Dato 01-08-13
    Overensstemmelseserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.2 MB
    Dato 13-04-18
    Beskrivelse
    EC/EU declaration of conformity
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    XCSPA592 : XCSPA592_REACH_DECLARATION
    Beskrivelse
    XCSPA592_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 28-11-20
    Beskrivelse
    XCSPA592_REACH_DECLARATION
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.