Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   OsiSense XS og XT
Billede af: XSZBPM12 Schneider Electric

XSZBPM12

El-nr.: 7524708085

Green premium brand logo
Billede af: XSZBPM12 Schneider Electric
XSZBPM12
El-nr.: 7524708085
Green premium brand logo

Tilbehør til sensor - fixing clamp til remote control

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3389110251050
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Tilbehør/reservedele betegnelse
    Fixing clamp for remote control
    Tilbehør/reservedele anvendelse
    Fladt form 26 x 26 x 13 sensor
    Fladt form 40 x 40 x 15 sensor
    Flat form 80 x 80 x 26 sensor
    Tilbehør/reservedele kategori
    Tilbehør for montage og fastgørelse
    Tilbehør/reservedele type
    Fastgøringsbeslag
    Produktet passer med
    XS flad form 40 x 40 x 15
    XS flat form 80 x 80 x 26
    XS flad form 26 x 26 x 13
    Produktinformationer
    Vægt
    0,015 kg
    Forpakningsinformation
    Forpakning 1 vægt
    0,027 kg
    Forpakning 1 højde
    0,420 dm
    Forpakning 1 bredde
    0,950 dm
    Forpakning 1 længde
    0,660 dm
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium-produkt
    REACh-regulering
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
    EU RoHS-erklæring
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Miljømæssige oplysninger
    Cirkularitetsprofil
    Garanti
    Garanti
    18 months
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog4
    • Dansk2
    • English2
    Catalogue
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    Catalogue Inductive proximity sensors XS range English 10/2020 (Version 3.0)
    Beskrivelse
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 18.8 MB
    Dato 30-10-20
    Beskrivelse
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    XSZBPM12 : XSZBPM12_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    XSZBPM12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 26-11-20
    Beskrivelse
    XSZBPM12_ROHS_DECLARATION
    Oplysninger om udtjent udstyr
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 89.3 KB
    Dato 01-12-11
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    XSZBPM12 : Tilbehør til sensor - fixing clamp til remote control
    Beskrivelse
    Tilbehør til sensor - fixing clamp til remote control
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 26-11-20
    Beskrivelse
    Tilbehør til sensor - fixing clamp til remote control
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.