Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: XUE1AA2NM12 Schneider Electric

Vis alle OsiSense XU

OsiSense XU - XUE1AA2NM12

Applikation

Billede af: XUE1AA2NM12 Schneider Electric
Vis alle OsiSense XU
OsiSense XU - XUE1AA2NM12
Applikation

Laser foto.refleks 30m 2PNP+analog

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7524677093
  • EAN-nr
    3606480425004
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    OsiSense XU
    navn på serierne
    Applikation materiel handling
    elektronisk følertype
    Photo-elektrisk sensor
    følernavn
    XUE
    følerudførelse
    Compact 90 x 90
    aftastningssystem
    Refleks
    materiale
    Kunststof
    tilgangskreds
    DC
    wiring technique
    5-wire
    digital udgangstype
    PNP
    digital udgangsfunktion
    2 NO/NC programmable
    analog udgangsområde
    4...20 mA
    elektrisk tilslutning
    Hanstik M12, 5 pins
    produktspecifik applikation
    Distance measurement on reflector
    stråling
    Infrared laser, pulsed (class 1), bølgelængde: 905 nm i henhold til IEC 600825-1
    Red laser, pulsed (class 2), bølgelængde: 670 nm i henhold til IEC 600825-1
    [Sn] nominal sensing distance
    30 m need reflector XUZC250
    Produktinformationer
    kasplingsmateriale
    ABS, anti-shock
    linsemateriale
    PMMA
    linearitet
    <= +/- 40 mm
    spot dimension
    45 x 60 mm at 30 meters
    status LED
    1 LED (grøn) til Forsyning til
    2 LED (gul) til udgang
    4 LEDs (rød) til parametering
    1 LED (orange) til slow mode
    [Us] nominel forsyningsspænding
    24 V DC med reverse polarity protection
    forsyningsspændingsgrænser
    18...30 V DC
    koblingsevne i mA
    100 mA (overload and short-circuit protection)
    switching time
    30 ms fast mode
    65 ms slow mode
    spændingsfald
    <= 2.4 V (closed state)
    Strømforbrug
    125 mA (no-load)
    forsinket først op
    30 ms
    65 ms
    forsinket svar
    30 ms fast mode
    65 ms slow mode
    opsætning
    Parametering by buttons
    højde
    93 mm
    længde
    95 mm
    bredde
    42 mm
    Vægt
    0,2 kg
    Miljø
    productcertificeringer
    CE
    cULus
    anbefalede temperatur ved drift
    -10...50 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...80 °C
    vibrationsmodstand
    7 gn, svingningshøjde = +/- 0.5 mm (f = 10...55 Hz) i henhold til IEC 60947-5-2
    chokmodstand
    30 gn (varighed = 11 ms) i henhold til IEC 60947-5-2
    IP kapslingsklasse
    IP67 i henhold til IEC 60529
    Bæredygtighed
    RoHS (datokode: YYWW)
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 12-01-17
    Størrelse 501.8 KB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 02-12-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.