Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: XUFZ02 Schneider Electric

Vis alle OsiSense XU

OsiSense XU - XUFZ02

Optic fiber

Billede af: XUFZ02 Schneider Electric
Vis alle OsiSense XU
OsiSense XU - XUFZ02
Optic fiber

Forstærker linse til fiber vinkel

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7524645559
  • EAN-nr
    3389110344387
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    OsiSense XU
    Tilbehør/reservedele betegnelse
    90° mirror
    Tilbehør/reservedele anvendelse
    Fibre med threaded end fitting
    Tilbehør/reservedele kategori
    Sensor tilbehør
    antal pr. sæt
    Sæt med 2
    Produktinformationer
    Kompatibilitet
    XUFN1.30.
    XUFN2.01L..
    XUFN35301
    XUFS2020
    aftastningssystem
    Lysstråle
    signaltype
    90° axial
    90° lateral
    Vægt
    0.005 kg
    Bæredygtighed
    RoHS (datokode: YYWW)
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    90° laser for fibre
    Dato 30-09-11
    Størrelse 1.4 KB
    Dato 30-09-11
    Størrelse 29.1 KB
    Dato 30-09-11
    Størrelse 24.3 KB
    Dato 30-09-11
    Størrelse 2.7 KB
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 07-12-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.