Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: XUFZ08 Schneider Electric

Vis alle OsiSense XU

OsiSense XU - XUFZ08

Optic fiber

Billede af: XUFZ08 Schneider Electric
Vis alle OsiSense XU
OsiSense XU - XUFZ08
Optic fiber

Fiber adaptor til tynde fibre 1mm)

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7524806097
  • EAN-nr
    3389110415704
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    OsiSense XU
    Tilbehør/reservedele betegnelse
    Plastik ende adaptor
    Tilbehør/reservedele anvendelse
    For connecting Ø 1 mm fibre to amplifier XUDA
    Tilbehør/reservedele kategori
    Sensor tilbehør
    Tilbehør/reservedele type
    Adapter
    antal pr. sæt
    Sæt med 2
    Produktinformationer
    Kompatibilitet
    XUDA
    materiale
    Kunststof
    Vægt
    0.002 kg
    Bæredygtighed
    RoHS (datokode: YYWW)
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 02-01-15
    Størrelse 98.8 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.